125 mm
Agila care
Numéro de commande :
990061263
EAN:
4031582358162
Réf. produit :
2474XSP125R36-32S30 D 4xM6
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Nettoyage stérile
Agila care est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue pour les applications médicales et de ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
Agila care est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue pour les applications médicales et de soins. Cette roulette est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, permettant une intégration optimale dans les systèmes de mobilité. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier de moyenne épaisseur et intègre un mécanisme de pivotement doté d'une double rangée de billes, assurant une rotation fluide et précise. La roue présente un diamètre de 125 millimètres et est composée d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, conducteur d'électricité, montée sur un corps en polyamide conducteur d'électricité. Le roulement à billes de précision garantit une performance durable et fiable. La hauteur totale de la roulette atteint 163 millimètres. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kilogrammes et une charge dynamique de 100 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. Agila care est spécifiquement destinée aux applications dans les lits de soins, les hôpitaux, ainsi que les maisons de retraite et de repos, où la fiabilité et la sécurité sont essentielles.
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
Nettoyage stérile
Roues pour stérilisation à la vapeur dans des autoclaves utilisés en zones stériles
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central