125 mm
Integral
EAN:
4031582428360
Réf. produit :
2044UAP125R26-28S45 4xM8 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Design primé
La roulette pivotante à blocage directionnel Integral, disponible en version total ou centralisé, est équipée d'une tige pour ro...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage directionnel Integral, disponible en version total ou centralisé, est équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé permettant une intégration optimale sur les équipements médicaux. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier de moyenne épaisseur et intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable du mécanisme de pivotement. La roue, d'un diamètre de 125 millimètres, est composée d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, garantissant une excellente durabilité et une faible usure. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision pour une performance optimale en rotation. La hauteur totale de la roulette atteint 158 millimètres, offrant une intégration compacte sur les châssis. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 300 kilogrammes. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 150 kilogrammes à une vitesse de 4 kilomètres par heure, ou alternativement 150 kilogrammes à 3 kilomètres par heure. Cette roulette est particulièrement adaptée aux applications hospitalières et médicales, notamment pour les chariots d'anesthésie, les arceaux en C pour scanners CT, IRM et rayons X, les lits de soins, les chariots de dialyse, les lits d'hôpital, les équipements des hôpitaux, les maisons de retraite et de repos, les brancards et les appareils à ultrasons.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
IF Design Award
IF Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux règlements RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Chape solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Empêche les mouvements involontaires
Verrou de roue pour fonctionnement manuel
Support fixé
Verrouillage total pour bloquer simultanément la roue et le boîtier pivotant
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un entretien minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Couvercle individuel
La forme du couvercle du boîtier peut être personnalisée
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par TÜV Süd
Maniabilité confortable
Franchissement facile des obstacles avec de grandes roues et des noyaux élastiques
Fonction de commutation à plusieurs niveaux
Jusqu’à trois positions de verrouillage : verrouillage directionnel, verrouillage total ou mobilité libre
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Construction extrêmement solide
Construction extrêmement robuste