Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage total centralisé Integral twin est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation pivotante. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, et mesure 100 mm de diamètre. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 129 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 375 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications hospitalières telles que chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, maisons de retraite, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
2946UAP100R36-32S30 D 9002 4xM6
EAN
4031582302592
Numéro de matériau S4
990060550
Attributs principaux
Certification
Testé et surveillé par TÜV Süd
Type
Roulette pivotante à blocage total centralisé
Largeur totale
63 mm
Capacité de charge à 3 km/h
125 kg
Capacité de charge à 4 km/h
125 kg
Capacité de charge statique
375 kg
Hauteur
129 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids
1.04 kg
Nom du produit
Integral twin
Norme
EN12531 - Roulettes de lit d’hôpital
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Nombre de trous de fixation
4
Type de fixation
Tige courte pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central
32 mm
Longueur de la vis
51 mm
Position de la tige filetée
7 mm
Chape
Couleur de la chape
Blanc gris (RAL9002)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
61.5 mm
Diamètre d'encombrement
170 mm
Déport
31 mm
Rayon d'encombrement
85 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
15 mm
Diamètre
100 mm
Largeur du corps de roue
15 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Blanc gris (RAL9002)

German Design Award

German Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Verrou de roue pour fonctionnement manuel
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
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
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par TÜV Süd
Maniabilité confortable
Franchissement facile des obstacles avec de grandes roues et des noyaux élastiques
Fonction de commutation à plusieurs niveaux
Jusqu’à trois positions de verrouillage : verrouillage directionnel, verrouillage total ou mobilité libre
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol
Protection de câble intégrée
Pousseur de câble intégré pour protéger les câbles posés au sol
Construction extrêmement solide
Construction extrêmement robuste
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessory
Adaptateur
Adapter m. Gew. Stift

L'Adaptateur est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de connexion fiable et polyvalente. Avec un poids de 0,1 kg, cet accessoire se distingue par sa légèreté, ce qui en fait un composant idéal pour les applications nécessitant une minimisation de la charge supplémentaire. Sa conception compacte et son faible encombrement permettent une intégration aisée dans les systèmes de roulettes existants, tout en maintenant les performances mécaniques requises. L'Adaptateur répond aux exigences techniques des installations industrielles et commerciales, garantissant une compatibilité optimale avec les interfaces standard des roulettes.

Accessory
Levier de commutation
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Le Levier de commutation est un accessoire conçu pour optimiser le fonctionnement des roulettes. Cet élément technique, d'un poids de 0,12 kg, offre une solution compacte et légère pour les applications nécessitant une commutation précise. Sa conception ergonomique permet une manipulation aisée et une intégration efficace dans les systèmes de roulettes existants. Destiné aux environnements industriels et professionnels, cet accessoire garantit une fiabilité et une durabilité conformes aux standards techniques exigeants.

Accessory
Levier de commutation
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Le Levier de commutation est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de commande pratique et fiable. Cet accessoire pèse 0,06 kg, ce qui en fait un composant léger et facile à intégrer dans diverses configurations de roulettes. Le levier de commutation permet une manipulation aisée des mécanismes de blocage ou de directionnalité, améliorant ainsi l'ergonomie et la fonctionnalité globale du système de roulettes. Sa conception compacte et son poids réduit le rendent idéal pour les applications nécessitant une commande précise et accessible.

Accessory
Levier de commutation
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Le Levier de commutation est un accessoire conçu pour optimiser le fonctionnement des roulettes. Cet élément de commande offre une solution pratique pour activer ou désactiver les mécanismes de blocage ou de direction selon les besoins opérationnels. Avec un poids de 0,09 kg, ce composant léger s'intègre facilement dans les systèmes existants sans ajouter de charge significative. Sa conception robuste garantit une fiabilité durable en environnement industriel, tandis que son interface ergonomique permet une manipulation aisée par l'opérateur. Le Levier de commutation représente une amélioration fonctionnelle essentielle pour les applications nécessitant un contrôle précis et fréquent des roulettes.

Accessory
Bague de roulement
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

La bague de roulement est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes en assurant un guidage précis et une rotation fluide. Cet élément technique, d'un poids de 0,04 kg, s'intègre parfaitement dans les assemblages de castors standards, offrant une solution légère et efficace pour améliorer la durabilité et la fiabilité des systèmes de mobilité. Sa conception robuste garantit une résistance mécanique supérieure tout en minimisant les frottements, ce qui en fait un composant essentiel pour les applications industrielles exigeant une précision de mouvement et une longévité accrue.

Accessory
Barre profilée
Profilstahl 6kt-11x1000

La barre profilée est un accessoire conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes. Cet élément de fixation se caractérise par son profil structuré qui assure une stabilité accrue et une meilleure répartition des charges. Fabriquée selon des normes techniques strictes, cette barre profilée offre une résistance mécanique supérieure et une durabilité prolongée en environnement industriel. Son design ergonomique facilite l'installation et l'intégration dans les systèmes de roulettes existants, tout en garantissant une compatibilité optimale avec les différents types de châssis et de supports. Cet accessoire représente une solution fiable pour améliorer la performance globale des équipements mobiles.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé 100 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé 100 mm
Integral twin
2944UAP100R36-32S30 D 9002 4xM6

L'Integral twin est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation pivotante. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision. La hauteur totale de l'ensemble atteint 129 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 375 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications hospitalières incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins et d'hôpital, maisons de retraite, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.

100 mm
129 mm
125 kg
100 mm
129 mm
125 kg