Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

L'Integral twin est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour le pivot. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision étanche, pour un diamètre de 100 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 129 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 250 kg, la rendant adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
2944USX100R26-28S45 4xM8
EAN
4031582341713
Attributs principaux
Certification
Testé et surveillé par TÜV Süd
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé
Largeur totale
60 mm
Capacité de charge à 3 km/h
125 kg
Capacité de charge à 4 km/h
125 kg
Capacité de charge statique
250 kg
Hauteur
129 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-30 °C
Poids
1.4 kg
Nom du produit
Integral twin
Norme
similaire EN12531- Roulettes de lit d’hôpital
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Note
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.
Type de fixation
Tige pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central
28 mm
Longueur de la vis
96 mm
Chape
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre d'encombrement
162 mm
Déport
31 mm
Rayon d'encombrement
81 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
40 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté, conducteur d’électricité
Largeur du bandage
15 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision, étanche
Jeu de poignées
Note
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.

German Design Award

German Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Support fixé
Verrouillage total pour bloquer simultanément la roue et le boîtier pivotant
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
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
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Joint de protection
Roues avec roulements étanches pour protéger contre les éclaboussures d’eau et la saleté
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par TÜV Süd
Maniabilité confortable
Franchissement facile des obstacles avec de grandes roues et des noyaux élastiques
Fonction de commutation à plusieurs niveaux
Jusqu’à trois positions de verrouillage : verrouillage directionnel, verrouillage total ou mobilité libre
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol
Protection de câble intégrée
Pousseur de câble intégré pour protéger les câbles posés au sol
Construction extrêmement solide
Construction extrêmement robuste
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessory
Adaptateur
Adapter m. Gew. Stift

L'Adaptateur est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de connexion fiable et polyvalente. Avec un poids de 0,1 kg, cet accessoire se distingue par sa légèreté, ce qui en fait un composant idéal pour les applications nécessitant une minimisation de la charge supplémentaire. Sa conception compacte et son faible encombrement permettent une intégration aisée dans les systèmes de roulettes existants, tout en maintenant les performances mécaniques requises. L'Adaptateur répond aux exigences techniques des installations industrielles et commerciales, garantissant une compatibilité optimale avec les interfaces standard des roulettes.

Accessory
Levier de commutation
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Le Levier de commutation est un accessoire conçu pour optimiser le fonctionnement des roulettes. Cet élément technique, d'un poids de 0,12 kg, offre une solution compacte et légère pour les applications nécessitant une commutation précise. Sa conception ergonomique permet une manipulation aisée et une intégration efficace dans les systèmes de roulettes existants. Destiné aux environnements industriels et professionnels, cet accessoire garantit une fiabilité et une durabilité conformes aux standards techniques exigeants.

Accessory
Levier de commutation
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Le Levier de commutation est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de commande pratique et fiable. Cet accessoire pèse 0,06 kg, ce qui en fait un composant léger et facile à intégrer dans diverses configurations de roulettes. Le levier de commutation permet une manipulation aisée des mécanismes de blocage ou de directionnalité, améliorant ainsi l'ergonomie et la fonctionnalité globale du système de roulettes. Sa conception compacte et son poids réduit le rendent idéal pour les applications nécessitant une commande précise et accessible.

Accessory
Levier de commutation
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Le Levier de commutation est un accessoire conçu pour optimiser le fonctionnement des roulettes. Cet élément de commande offre une solution pratique pour activer ou désactiver les mécanismes de blocage ou de direction selon les besoins opérationnels. Avec un poids de 0,09 kg, ce composant léger s'intègre facilement dans les systèmes existants sans ajouter de charge significative. Sa conception robuste garantit une fiabilité durable en environnement industriel, tandis que son interface ergonomique permet une manipulation aisée par l'opérateur. Le Levier de commutation représente une amélioration fonctionnelle essentielle pour les applications nécessitant un contrôle précis et fréquent des roulettes.

Accessory
Bague de roulement
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

La bague de roulement est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes en assurant un guidage précis et une rotation fluide. Cet élément technique, d'un poids de 0,04 kg, s'intègre parfaitement dans les assemblages de castors standards, offrant une solution légère et efficace pour améliorer la durabilité et la fiabilité des systèmes de mobilité. Sa conception robuste garantit une résistance mécanique supérieure tout en minimisant les frottements, ce qui en fait un composant essentiel pour les applications industrielles exigeant une précision de mouvement et une longévité accrue.

Accessory
Bague
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Le Manchon est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un adaptateur de type carré permettant une fixation sécurisée et fiable. Cet accessoire est équipé d'un boulon de diamètre 28 mm, assurant une connexion robuste aux systèmes de roulettes existants. Avec un poids total de 0,05 kg, le Manchon offre une solution légère et efficace pour l'adaptation et le montage des roulettes dans diverses applications industrielles et commerciales.

Accessory
Barre profilée
Profilstahl 6kt-11x1000

La barre profilée est un accessoire conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes. Cet élément de fixation se caractérise par son profil structuré qui assure une stabilité accrue et une meilleure répartition des charges. Fabriquée selon des normes techniques strictes, cette barre profilée offre une résistance mécanique supérieure et une durabilité prolongée en environnement industriel. Son design ergonomique facilite l'installation et l'intégration dans les systèmes de roulettes existants, tout en garantissant une compatibilité optimale avec les différents types de châssis et de supports. Cet accessoire représente une solution fiable pour améliorer la performance globale des équipements mobiles.

Accessory
Bague
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Le Manchon est un accessoire conçu pour les roulettes, proposant un adaptateur de type carré permettant une fixation sécurisée et fiable. Cet accessoire présente un diamètre de boulon de 28 mm, offrant une compatibilité optimale avec les systèmes de montage standards. Avec un poids de 0,04 kg, le Manchon se distingue par sa légèreté, facilitant ainsi l'installation et minimisant l'impact sur la charge totale de la roulette. Cet accessoire est particulièrement adapté aux applications nécessitant une connexion robuste et durable entre la roulette et son support de fixation.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
100 mm
100 mm
Integral twin
2946USX100R26-28S45 4xM8

L'Integral twin est une roulette pivotante à blocage total centralisé équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour le pivotement. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision étanche, pour un diamètre de 100 mm. Les dimensions totales atteignent 129 mm de hauteur. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 250 kg, la rendant adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins et d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.

100 mm
129 mm
125 kg
100 mm
129 mm
125 kg