100 mm
Agila care
Numéro de commande :
990061655
EAN:
4031582358155
Réf. produit :
2474XSP100R36-32S30 D 4xM6
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Nettoyage stérile
Agila care est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue pour les applications médicales et de ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
Agila care est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue pour les applications médicales et de soins. Cette roulette est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, permettant une intégration optimale dans les systèmes de mobilité. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier de moyenne épaisseur et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, assurant une rotation fluide et précise. La roue présente un diamètre de 100 mm et est composée d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, conducteur d'électricité, montée sur un corps en polyamide conducteur d'électricité. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision, garantissant une durabilité et une fiabilité exceptionnelles. La hauteur totale de la roulette est de 138 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h. Agila care est particulièrement adaptée aux applications dans les lits de soins, les hôpitaux, ainsi que les maisons de retraite et de repos, où la mobilité, la sécurité et la fiabilité sont des critères essentiels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux règlements RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Chape solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Empêche les mouvements involontaires
Verrou de roue pour fonctionnement manuel
Support fixé
Verrouillage total pour bloquer simultanément la roue et le boîtier pivotant
Nettoyage stérile
Roues pour stérilisation à la vapeur dans des autoclaves utilisés en zones stériles
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un entretien minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques