100 mm
Agila care
EAN:
4031582301564
Réf. produit :
2474PJO100R26-28S45
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Nettoyage stérile
L'Agila care est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, équipée d'une tige pour roulette à blocage ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
L'Agila care est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé comme système de fixation. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse d'un diamètre de 100 mm. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 138 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité statique de 160 kg, la rendant particulièrement adaptée aux applications dans les lits de soins, hôpitaux, maisons de retraite et de repos.
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
Nettoyage stérile
Roues pour stérilisation à la vapeur dans des autoclaves utilisés en zones stériles
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes