Supratech
50 - 160 kg

Termoplastilised kummist rattad

Basetech
35 - 200 kg

Polüpropüleenist rattad

Puretech
40 - 300 kg

Kummist rattad

Elastech
80 - 800 kg

Elastsed kummist rattad

Duratech
55 - 7.500 kg

Polüamiidist rattad

Maxtech
40 - 500 kg

Spetsiaalselt vormitud polüuretaanist rattad

Novatech
100 - 10.000 kg

Valatud polüuretaanist rattad

Ultratech
500 - 10.000 kg

Valatud polüuretaanist rattad suure jõudluse tagamiseks

Alpha
70 - 500 kg

Tööstuslikud rattad

E-Drive
25 daN

Mootoriga rattad

Delta
300 - 600 kg

Tööstuslikud rattad lihtsaks manööverdamiseks

Delta twin
600 - 750 kg

Suurepärase manööverdamisvõime tagamiseks on tööstuslikud rattarattad kaksikrattad

Zeta
300 - 800 kg

Keskmise raskeveokite tööstuslikud rattad

Kappa
300 - 3.000 kg

Rasked tööstuslikud rattad

Omikron
900 - 20.000 kg

Väga rasked tööstuslikud rattad

Radiata
1.200 - 1.500 kg

Kolm topeltrattaga ratast, mis tagavad piiratud ruumides suurepärase manööverdamisvõime.

Kappa flex
360 - 750 kg

Vedruga koormatud tööstuslikud rattad

Scout
150 - 350 kg

Automaatsete juhitavate sõidukite (AGV) isekorrigeeruvad rattad

Integral
100 - 150 kg

Meditsiinilised ühe rattaga rattad

Integral twin
125 - 250 kg

Meditsiinilised kaherattalised rattad

Linea
40 - 150 kg

Väga funktsionaalsed rattad mitmesuguste nõuete ja tööstusharude jaoks

Aviana
100 kg

Kerged rattad

Agila
40 - 100 kg

Multifunktsionaalsed rattad

Stora
60 - 160 kg

Ostukäru rattad

Mono
30 - 70 kg

Sünteetilised rattad puhastus-, hügieeni- ja kerge meditsiinitööstuse jaoks

Galea
60 - 100 kg

Sünteetilised rattarattad meditsiini- ja toitlustussektori jaoks

Levina
60 - 100 kg

Disaini aparaadi rattad

Anika
40 - 50 kg

Mööblitööstuse jaoks väga hästi kohandatavad ja biotehnoloogilised rattad

Lumina
30 - 100 kg

Roolid põhiliste mööblikonstruktsioonide jaoks

Stylea
40 - 100 kg

Mööblirattad ajatu disaini jaoks

Smiles
40 kg

Rattad sõbraliku atmosfääri loomiseks

Compacta
10 - 55 kg

Väikeste seadmete rattad

Glide

Libisevad padjad

Registreerima


Registreeritud kliendid


unustasid parooli


Uued kliendid

Registration