Kappa load
9650FTP200P64 CL97
Core attributes
| Toote nimi | Kappa load |
|---|---|
| Toote tüüp | Swivel castor |
| kandevõime 4 km/h | 1680 KG |
| kandevõime 6 km/h | 1400 KG |
| kandevõimestaatiline | 2800 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -10 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
| üldkõrgus | 255 mm |
| Kogulaius | 140 mm |
| Üldine kaal | 13.05 KG |
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
| pöördsõlm | Deep-groove ball thrust roller bearing |
| Värv | Zink-iron (transparent), Zink-iron (transparent) |
| offset | 65 mm |
| Pööratav raadius | 170 mm |
| pöörlev ühendus | 340 mm |
| kupli läbimõõt | 140 mm |
Ratas
| Keha materjal | Casting |
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
| veerepinna laius | 80 mm |
| ratas laius | 80 mm |
| veerepind (A) | 92 Shore A |
| veerepind (D) | 42 Shore D |
Paigaldamine
| Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
|---|---|
| Plaadi pikkus | 175 mm |
| Plaadi laius | 140 mm |
| Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 105 mm |
| Plaadi augu laius (maksimaalne) | 140 mm |
| Plaadi augu läbimõõt | 15 mm |