Kappa load
9650FTP200P64 CL97
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
| Produktname | Kappa load |
|---|---|
| Produkttyp | Lenkrolle |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 1680 KG |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 1400 KG |
| Statische Tragfähigkeit | 2800 KG |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 255 mm |
| Gesamtbreite | 140 mm |
| Gesamtgewicht | 13,05 KG |
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
| Schwenklager | Axialrillen- und Kegelrollenlager |
| Farbe | Zink-Eisen (transparent), Zink-iron (transparent) |
| Ausladung | 65 mm |
| Schwenkradius | 170 mm |
| Störkreis | 340 mm |
| Dom Durchmesser | 140 mm |
Rad
| Material des Radkörpers | Guss |
|---|---|
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gegossen |
| Radlagerung | Präzisionskugellager |
| Lauffläche | Weiche Lauffläche |
| Radfarbe | Honey yellow (RAL1005) |
| Raddurchmesser | 200 mm |
| Breite der Lauffläche | 80 mm |
| Radbreite | 80 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D |
Befestigung
| Befestigungsart | Rechteckige Platte |
|---|---|
| Plattenlänge | 175 mm |
| Plattenbreite | 140 mm |
| Plattenlochlänge (maximal) | 105 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 140 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 15 mm |