Kappa load
9650FTP200P64 CL97
Primære egenskaber
| Produktnavn | Kappa load |
|---|---|
| Produkttype | Drejeligt Hjul |
| Belastning ved 4 km/t | 1680 KG |
| Belastning ved 6 km/t | 1400 KG |
| Belastning Statisk | 2800 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -10 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Byggehøjde | 255 mm |
| Samlet bredde | 140 mm |
| Samlet vægt | 13,05 KG |
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
| Drejekrans | Dyb rillet Rulleleje |
| Farve | Zink-jern (gennemsigtig), Zink-jern (gennemsigtig) |
| Udladning | 65 mm |
| Udfaldsradius | 170 mm |
| Udfaldsdiameter | 340 mm |
| Dome-diameter | 140 mm |
Hjul
| Fælgmateriale | Støbning |
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
| Hjulbane bredde | 80 mm |
| Hjulbredde | 80 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D |
Montering
| Tilpasningstype | Rektangulær plade |
|---|---|
| Pladelængde | 175 mm |
| Pladebredde | 140 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 105 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 140 mm |
| Pladehullets diameter | 15 mm |