Kappa load
9650FTP200P64 CL97
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
| Nazwa produktu | Kappa load |
|---|---|
| Typ produktu | Kółko obrotowe |
| nośność przy 4 km/h | 1680 KG |
| nośność przy 6 km/h | 1400 KG |
| Statyczna nośność | 2800 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -10 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| wysokość całkowita | 255 mm |
| Szerokość całkowita | 140 mm |
| Waga całkowita | 13,05 KG |
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
| łożysko obrotowe | Łożysko kulkowe wzdłużne Łożysko walcowe głębokim rowkiem |
| Kolor | Zynk-żelazo (przezroczysty), Zynk-żelazo (przezroczysty) |
| wysięg | 65 mm |
| Promień obrotowy | 170 mm |
| zasięg działania koła | 340 mm |
| Średnica kopuły | 140 mm |
Koło
| Materiał ciała | Odlewanie |
|---|---|
| materiał bieżni | Poliuretan, Odlewane |
| Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor koło | Żółty miód (RAL1005) |
| bieżnia | Miękki Bieżnia |
| Średnica koło | 200 mm |
| Szerokość bieżnia | 80 mm |
| Szerokość koło | 80 mm |
| Twardość bieżnia (A) | 92 Shore A |
| Twardość bieżnia (D) | 42 Shore D |
Mocowanie
| Typ mocowania | Płytka prostokątna |
|---|---|
| Długość płytki | 175 mm |
| Szerokość płytki | 140 mm |
| Długość otworu płytki (maksymalna) | 105 mm |
| Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 140 mm |
| Średnica otworu płytki | 15 mm |