- Inicio
-
Industria
Ruedas Industriales y Aros
Nuestra serie
Aro 250 mm
El aro Novatech es una rueda de 250 mm de diámetro fabricada en aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y orificio para eje de 25 mm de diámetro con buje de 60 mm de longitud. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad de carga estática de 1600 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria pesada y sistemas logísticos automatizados.
Aro 65 mm
El aro Basetech presenta un diámetro de 65 mm con una anchura de banda de rodadura de 30 mm y una longitud de cubo de 34,5 mm, incorporando un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Fabricado en polipropileno tanto en el cuerpo como en la banda de rodadura, este aro está equipado con cojinete liso y ofrece una capacidad de carga dinámica de 120 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 240 kg. Especialmente diseñado para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 100 mm
El aro Basetech presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de 36 mm de ancho, fabricado en polipropileno con material de banda idéntico al cuerpo del aro. Incorpora un cojinete liso y cuenta con un orificio para eje de 12 mm de diámetro y una longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 320 kg, siendo ideal para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 125 mm
El aro Basetech es una rueda de 125 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura del mismo material y un ancho de 40 mm. Incorpora un cojinete liso y presenta un orificio para eje de 12 mm de diámetro, con una longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 400 kg. Está especialmente diseñado para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 80 mm
El aro Basetech presenta un diámetro de 80 mm con una anchura de banda de rodadura de 34 mm y una longitud de cubo de 44,4 mm, incorporando un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Fabricado en polipropileno con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo del aro, está equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 125 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 250 kg, siendo ideal para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 100 mm
El aro Basetech es una rueda de 100 mm de diámetro fabricada en polipropileno, con una banda de rodadura del mismo material y un ancho de 36 mm. Incorpora un rodamiento de rodillos y presenta un orificio para eje de 12 mm de diámetro, con una longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 320 kg. Está especialmente diseñado para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 200 mm
El aro Novatech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 200 mm, banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho y cubo de 92 mm de longitud, equipada con rodamiento de bolas de precisión y orificio para eje de 25 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 1680 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, con capacidad de carga estática de 3360 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV pesados, equipos aeroportuarios y maquinaria de construcción.
Aro 160 mm
El aro Ultratech es una rueda de alta precisión con un diámetro de 160 mm, fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, orificio para eje de 20 mm de diámetro y longitud de cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AGV pesados, fabricantes OEM automotrices y carretillas elevadoras.
Aro 200 mm
El aro Ultratech plus es una rueda de alta precisión con un diámetro de 200 mm, fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, orificio para eje de 20 mm de diámetro y longitud de cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Ideal para industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices, y aplicaciones industriales pesadas.
Aro 200 mm
El aro Ultratech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en aluminio con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y buje de 60 mm de longitud con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad de carga estática de 1600 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción industrial.
Aro 160 mm
El aro Ultratech plus es una rueda de alta precisión con un diámetro de 160 mm, fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, con un cubo de 60 mm de longitud y orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con una capacidad estática de 1600 kg. Está diseñada para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción.
Aro 160 mm
El aro Ultratech de hierro fundido presenta un diámetro de 160 mm con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho, rodamiento de bolas de precisión, longitud de cubo de 60 mm y diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Aplicaciones incluyen industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes OEM automotrices, y equipos de producción industrial.
Aro 200 mm
El aro Ultratech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 200 mm, equipada con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho y rodamiento de bolas de precisión. La longitud del cubo es de 60 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece capacidad de carga estática de 1600 kg y capacidad dinámica de 800 kg a 4 km/h o 640 kg a 6 km/h. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción pesada.
Aro 160 mm
El aro Ultratech es una rueda de alta precisión con un diámetro de 160 mm, fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, orificio para eje de 20 mm de diámetro y longitud de cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AGV pesados, fabricantes OEM automotrices y carretillas elevadoras.
Aro 200 mm
El aro Ultratech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en aluminio con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y buje de 60 mm de longitud con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga estática de 1600 kg y capacidades dinámicas de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción industrial pesada.
Aro 200 mm
El aro Novatech es una rueda de aluminio de 200 mm de diámetro con banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y buje de 60 mm de longitud con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria médica y sistemas logísticos automatizados.
Aro 160 mm
El aro Novatech es una rueda de aluminio con diámetro de 160 mm, equipada con rodamiento de bolas de precisión y banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho. El cubo tiene una longitud de 60 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Diseñado para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria médica y sistemas logísticos automatizados.
Aro 160 mm
El aro Ultratech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 160 mm, equipada con una banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho y rodamiento de bolas de precisión. La longitud del cubo es de 60 mm con un diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con una capacidad de carga estática de 1600 kg. Está diseñada para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes OEM automotrices y equipos de manipulación de materiales.
Aro 160 mm
El aro Ultratech de hierro fundido presenta un diámetro de 160 mm con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho, rodamiento de bolas de precisión, diámetro de orificio del eje de 20 mm y longitud del cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Diseñado para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción.
Aro 200 mm
El aro Ultratech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 200 mm, equipada con una banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho y rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 60 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV pesados, industria aeroespacial, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción.
Aro 200 mm
El aro Ultratech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 200 mm, equipada con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho y rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 60 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece capacidad de carga estática de 1600 kg y capacidad dinámica de 800 kg a 4 km/h o 640 kg a 6 km/h. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción pesada.
Aro 200 mm
El aro Basetech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en polipropileno, con una banda de rodadura del mismo material y un ancho de 50 mm. Incorpora un rodamiento de rodillos y presenta un orificio para eje de 25 mm de diámetro, con una longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 600 kg. Está especialmente diseñado para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 200 mm
El aro Basetech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en polipropileno, con una banda de rodadura del mismo material y un ancho de 50 mm. Incorpora un rodamiento de rodillos y presenta un orificio para eje de 20 mm de diámetro, con una longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 600 kg. Está especialmente diseñado para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 125 mm
El aro Duratech está fabricado con poliamida pesada y presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de 50 mm de ancho del mismo material que el cuerpo del aro. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, diámetro de agujero del eje de 25 mm y longitud del cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 700 kg a 4 km/h y estática de 1400 kg. Sus aplicaciones incluyen fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, construcción de maquinaria y equipos de transporte.