- Inicio
- Industria
- Sanidad
- Camas y camillas médicas
-
Camas de hospital
Ruedas y Aros para Camas de Hospital
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
La rueda giratoria con central Integral twin torsion con freno total incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión y un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 193 mm. La capacidad de carga dinámica es de 250 kg a velocidades de 3 km/h y 250 kg a 4 km/h, mientras que la carga estática máxima alcanza los 750 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de hospital, equipos microscópicos, robots quirúrgicos y mesas de operaciones.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
La Linea clinic es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada para aplicaciones médicas especializadas. Incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, donde el fabricante de camas del hospital debe sellar las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en poliamida con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico y rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones incluyen una altura total de 155 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a velocidades de 3-4 km/h, mientras que la carga estática alcanza los 300 kg, siendo ideal para carros de anestesia, camas de hospital, equipos de diagnóstico, camillas y diversos carros médicos.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
La rueda giratoria con central, Freno total Linea clinic está equipada con una espiga con agujero de leva para barras de perfil, versión corta, donde el fabricante de camas del hospital debe sellar las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en poliamida con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico y rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones incluyen una altura total de 155 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a velocidades de 3 km/h y 4 km/h respectivamente, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 300 kg, siendo ideal para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital y aplicaciones hospitalarias.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
La Linea clinic es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada para aplicaciones hospitalarias y médicas. Incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, donde el fabricante de camas del hospital debe sellar las camas lavables en el área de colocación. El soporte está fabricado en poliamida con deflector de cables integrado de polietileno y utiliza rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un diámetro de 150 mm con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico y rodamiento de bolas de precisión inoxidable. Las dimensiones incluyen una altura total de 155 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática alcanza los 450 kg, siendo ideal para carros de anestesia, camas de hospital, equipos de diagnóstico, camillas y diversos carros médicos.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
La rueda giratoria con central, Freno total Linea clinic incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil, versión corta, donde el fabricante de camas del hospital debe sellar las camas lavables en el área de colocación. El alojamiento está fabricado en poliamida con rodamiento de bolas de precisión para el giro, incluyendo un soporte con deflector de cables integrado de polietileno. La rueda presenta una banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico con diámetro de 150 mm y rodamiento de bolas de precisión inoxidable. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 155 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 450 kg, siendo ideal para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital, carros de medicación, residencias y hogares de ancianos, carros de enfermería, camillas, ecógrafos y ventiladores.
Rueda giratoria con central, Freno total 125 mm
La rueda giratoria con central, Freno total de la Linea clinic incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil, versión corta como sistema de fijación. El soporte está fabricado en poliamida con deflector de cables integrado de polietileno y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión y un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 130 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a velocidades de 3 km/h y 150 kg a 4 km/h, mientras que la carga estática máxima soportada es de 300 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones hospitalarias como carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de hospital, carros de medicación y ventiladores.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
La Linea clinic es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada para aplicaciones médicas especializadas. Incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta como sistema de fijación. El soporte está fabricado en poliamida con deflector de cables integrado de polietileno y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión y un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 155 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a velocidades de 3-4 km/h, mientras que la carga estática máxima alcanza los 300 kg, siendo ideal para carros de anestesia, equipos de diagnóstico médico, camas hospitalarias y carros de enfermería.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 125 mm
La Linea clinic es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada para aplicaciones médicas especializadas. Incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, donde el fabricante de camas del hospital debe sellar las camas lavables en el área de colocación. El soporte está fabricado en poliamida con deflector de cables integrado de polietileno y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, equipada con rodamiento de bolas de precisión inoxidable y diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 130 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a velocidades de 3-4 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 300 kg, siendo ideal para carros de anestesia, camas de hospital, equipos de diagnóstico, ventiladores y diversos carros médicos.
Rueda giratoria con central, Freno total 125 mm
La Linea clinic es una rueda giratoria con central y freno total diseñada para aplicaciones médicas especializadas. Incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, donde el fabricante de camas del hospital debe sellar las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en poliamida con rodamiento de bolas de precisión para el giro, e incluye un soporte con deflector de cables integrado de polietileno. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, equipada con rodamiento de bolas de precisión inoxidable y diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 130 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a velocidades de 3-4 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 300 kg, siendo ideal para carros de anestesia, camas de hospital, equipos de diagnóstico y carros médicos diversos.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional Integral incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y equipada con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 158 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 150 kg a velocidades de 3 km/h y 150 kg a 4 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 300 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, carros de diálisis, camas de hospital, hospitales, residencias y hogares de ancianos, camillas y ecógrafos.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 125 mm
La Linea clinic es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada para aplicaciones médicas especializadas. Incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el giro suave. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 143 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 130 kg a 3 km/h y estática de 260 kg, siendo ideal para carros de anestesia, equipos de diagnóstico por imagen, camas hospitalarias, carros de medicación y otros equipos médicos móviles.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 125 mm
La Integral twin es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada para aplicaciones médicas exigentes. Incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil que garantiza una fijación segura y precisa. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 150 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 125 kg a velocidades de 3-4 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 250 kg, siendo ideal para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, camas de hospital, robots quirúrgicos, mesas de operaciones y ecógrafos en hospitales y residencias.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
La Integral twin es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada para aplicaciones médicas exigentes. Incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil que garantiza una fijación segura y precisa. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 175 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 150 kg a velocidades de 3-4 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 300 kg. Esta rueda está especialmente indicada para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, camas de hospital, robots quirúrgicos, mesas de operaciones y ecógrafos en hospitales y residencias.
Rueda giratoria con central, Freno total 125 mm
La Integral twin es una rueda giratoria con central, freno total equipada con espiga con agujero de leva para barras de perfil como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero, mediana e incorpora rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano, inyectado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 150 mm. La capacidad de carga dinámica es de 125 kg a velocidades de 3 km/h y 125 kg a 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 250 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, camas de hospital, hospitales, residencias y hogares de ancianos, robots quirúrgicos, mesas de operaciones y ecógrafos.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
La rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional Integral incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y equipada con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 183 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 150 kg a velocidades de 3 km/h y 150 kg a 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 300 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, carros de diálisis, camas de hospital, residencias y hogares de ancianos, camillas y ecógrafos.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
La rueda giratoria con central Integral con freno total está equipada con una espiga con agujero de leva para barras de perfil como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 183 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 150 kg a velocidades de 3 km/h y 150 kg a 4 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 300 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, carros de diálisis, camas de hospital, hospitales, residencias y hogares de ancianos, camillas y ecógrafos.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
La Linea clinic es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada para aplicaciones médicas especializadas. Incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, donde el fabricante de camas del hospital debe sellar las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en poliamida con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico y rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones incluyen una altura total de 155 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a velocidades de 3-4 km/h, mientras que la carga estática alcanza los 450 kg, siendo ideal para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, camas de hospital, carros de medicación y ventiladores.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
La rueda giratoria con central, Freno total Linea clinic incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil, versión corta, donde el fabricante de camas del hospital debe sellar las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en poliamida con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico y rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones incluyen una altura total de 155 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a velocidades de 3 km/h y 150 kg a 4 km/h, mientras que la carga estática alcanza los 450 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital, carros de medicación, residencias y hogares de ancianos, carros de enfermería, camillas, ecógrafos y ventiladores.
Rueda giratoria con central, Freno total 200 mm
La rueda giratoria con central Integral con freno total está equipada con una espiga con agujero de leva para barras de perfil, siendo importante que el fabricante de camas del hospital selle las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, incorporando rodamiento de bolas de precisión sellado y un diámetro de 200 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 229 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a velocidades de 3 km/h y 4 km/h respectivamente, mientras que la carga estática máxima alcanza los 450 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, carros de diálisis, camas de hospital, residencias y hogares de ancianos, camillas y ecógrafos.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional Integral está equipada con una espiga con agujero de leva para barras de perfil, siendo importante que el fabricante de camas del hospital selle las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión sellado, con un diámetro de 200 mm. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 229 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a velocidades de 3-4 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 450 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, carros de diálisis, camas de hospital, residencias y hogares de ancianos, camillas y ecógrafos.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 125 mm
La Linea clinic es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada para aplicaciones médicas especializadas. Incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, donde el fabricante de camas del hospital debe sellar las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en poliamida con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico y rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 130 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a velocidades de 3-4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 450 kg, siendo ideal para carros de anestesia, camas de hospital, equipos de diagnóstico, camillas y diversos equipos médicos móviles.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
La rueda giratoria con central, Freno total Linea clinic incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil, versión corta como sistema de fijación. El soporte está fabricado en poliamida con deflector de cables integrado de polietileno y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión y un diámetro de 150 mm. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 155 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a velocidades de 3 km/h y 150 kg a 4 km/h, mientras que la carga estática máxima soportada es de 450 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones hospitalarias como carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de hospital, carros de medicación y enfermería, camillas, ecógrafos y ventiladores.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
La Linea clinic es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada para aplicaciones médicas especializadas. Incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el giro suave. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 155 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a velocidades de 3-4 km/h, mientras que la carga estática máxima soportada es de 450 kg, siendo ideal para carros de anestesia, camas hospitalarias, equipos de diálisis, camillas, ecógrafos y ventiladores médicos.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
La rueda giratoria con central, Freno total Linea clinic está equipada con una espiga con agujero de leva para barras de perfil, versión corta como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones incluyen una altura total de 155 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a velocidades de 3 km/h y 150 kg a 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 450 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones hospitalarias como carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital, carros de medicación, residencias y hogares de ancianos, carros de enfermería, camillas, ecógrafos y ventiladores.