Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional Integral incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y equipada con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 183 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 150 kg a velocidades de 3 km/h y 150 kg a 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 300 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, carros de diálisis, camas de hospital, residencias y hogares de ancianos, camillas y ecógrafos.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
2044UAP150R26-28S45 2xM8
Atributos principales
Certificación
Probado y supervisado por TÜV Süd
Tipo
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional
Ancho total
62 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
150 kg
Capacidad de carga a 4 km/h
150 kg
Capacidad de carga estática
300 kg
Altura total
183 mm
Rango de temperatura (máximo)
-25 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso total
1.09 kg
Nombre del producto
Integral
Estándar
EN12531 - Ruedas de la cama del hospital
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Cantidad de orificios de montaje del Perno
4
Tipo de ajuste
Espiga con Agujero de leva para barras de perfil
Diámetro del Perno
28 mm
Longitud del Perno
96 mm
Posición de la rosca del Perno
19 mm
Carcasa
Forma de Horquilla Forma
Cerrado
Material
Chapa de acero, mediana
Rodamiento giratorio
Rodamiento de bolas de precisión
Diámetro del domo
62 mm
Interferencia de giro
230 mm
Desplazamiento
40 mm
Radio de giro
115 mm
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Inyectado
Ancho de Banda de rodadura
32 mm
Diámetro
150 mm
Anchura del cuerpo
32 mm
Protectores de hilo
Protector de roscas integrado
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión

IF Premio Diseño

IF Premio Diseño

Premio al Diseño Red Dot

Premio al Diseño Red Dot

special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Previene movimientos no deseados
Bloqueo de rueda para operación manual
Soporte asegurado
Bloqueo total para bloquear simultáneamente la rueda y la carcasa giratoria
Bloqueo central fácil de usar
Bloqueo simultáneo de más de una rueda mediante una palanca central
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas
Cubierta individual
La forma de la cubierta de la carcasa puede personalizarse
Seguridad certificada
Norma de rendimiento certificada por TÜV Süd
Maniobrabilidad cómoda
Cruce sencillo de obstáculos con ruedas grandes y núcleos elásticos
Función de conmutación multinivel
Hasta tres posiciones de bloqueo: bloqueo direccional, bloqueo total o movilidad libre
Menos limpieza
Gracias a las superficies lisas, las ruedas son rápidas y fáciles de limpiar
Construcción extremadamente fuerte
Construcción extremadamente robusta
Omitir la galería de productos

Accesorios

Accesorio
Palanca de cambio
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Este accesorio para rueda está diseñado para complementar y mejorar el funcionamiento de sistemas de rodadura industrial. Con un peso de 0,12 kg, ofrece una solución ligera y eficiente que facilita su instalación y manejo en aplicaciones técnicas. Su construcción garantiza compatibilidad con diversos tipos de ruedas, proporcionando versatilidad en entornos industriales donde se requiere movilidad y funcionalidad optimizada.

Accesorio
Palanca de cambio
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Este accesorio para rueda está diseñado para complementar y mejorar el funcionamiento de sistemas de rodadura industrial. Con un peso de 0,06 kg, ofrece una solución ligera y eficiente que no compromete la capacidad de carga del conjunto. Su construcción permite una integración sencilla con diferentes tipos de ruedas, proporcionando funcionalidad adicional sin añadir masa significativa al sistema de transporte.

Accesorio
Palanca de cambio
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Este accesorio para rueda está diseñado para complementar y mejorar el funcionamiento de sistemas de rodamiento industrial. Con un peso de 0,09 kg, ofrece una solución ligera y eficiente que facilita su instalación y manejo en aplicaciones técnicas. Su construcción garantiza compatibilidad con diversos tipos de ruedas, proporcionando versatilidad en entornos industriales donde se requiere movilidad y funcionalidad optimizada.

Accesorio
Casquillo
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

El Bushing es un accesorio diseñado como casquillo reductor cuadrado para ruedas industriales, fabricado con materiales de alta resistencia para garantizar un ajuste preciso y duradero. Este componente presenta un diámetro de perno de 28 mm, optimizado para proporcionar una conexión segura y estable entre la rueda y el eje correspondiente. Con un peso de 0,05 kg, ofrece una solución ligera pero robusta para aplicaciones industriales que requieren precisión en el montaje.