Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La Linea clinic es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada para aplicaciones médicas especializadas. Incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el giro suave. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 155 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a velocidades de 3-4 km/h, mientras que la carga estática máxima soportada es de 450 kg, siendo ideal para carros de anestesia, camas hospitalarias, equipos de diálisis, camillas, ecógrafos y ventiladores médicos.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5944UAP150R36-32S30 D 9002 4xM6
EAN
4031582338904
Número de material S4
990033754
Atributos principales
Certificación
Probado y supervisado por TÜV Süd
Tipo
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional
Ancho total
71 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
150 kg
Capacidad de carga a 4 km/h
150 kg
Capacidad de carga estática
450 kg
Altura total
155 mm
Rango de temperatura (máximo)
40 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
1.08 kg
Nombre del producto
Linea clinic
Estándar
EN12531 - Ruedas de la cama del hospital
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Cantidad de orificios de montaje del Perno
4
Tipo de ajuste
Espiga con Agujero de leva para barras de perfil, Versión corta
Diámetro del Perno
32 mm
Longitud del Perno
50 mm
Posición de la rosca del Perno
7 mm
Carcasa
Color
Gris y blanco (RAL9002)
Forma de Horquilla Forma
Soporte de Aro Doble Soporte
Material
Poliamida
Rodamiento giratorio
Rodamiento de bolas de precisión
Diámetro del domo
45.5 mm
Interferencia de giro
254 mm
Desplazamiento
47.5 mm
Radio de giro
127 mm
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Inyectado
Ancho de Banda de rodadura
15 mm
Diámetro
150 mm
Anchura del cuerpo
15 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro
Gris y blanco (RAL9002)

Club Diseñador Deutscher

Club Diseñador Deutscher

Premio Interzum

Premio Interzum

IF Premio Diseño

IF Premio Diseño

special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Previene movimientos no deseados
Bloqueo de rueda para operación manual
Soporte asegurado
Bloqueo total para bloquear simultáneamente la rueda y la carcasa giratoria
Bloqueo central fácil de usar
Bloqueo simultáneo de más de una rueda mediante una palanca central
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales
Menor riesgo de accidentes
Altura extremadamente baja para reducir el riesgo de accidentes bajo camas hospitalarias
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Seguridad certificada
Norma de rendimiento certificada por TÜV Süd
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Omitir la galería de productos

Venta cruzada

Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
Linea clinic
5946UAP150R36-32S30 D 9002 4xM6

La rueda giratoria con central, Freno total Linea clinic está equipada con una espiga con agujero de leva para barras de perfil, versión corta como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones incluyen una altura total de 155 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a velocidades de 3 km/h y 150 kg a 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 450 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones hospitalarias como carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital, carros de medicación, residencias y hogares de ancianos, carros de enfermería, camillas, ecógrafos y ventiladores.

150 mm
Uso medio
155 mm
150 mm
Uso medio
155 mm