Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582360066
Número de producto:
5944USC150R36-34XS S30
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Combinación de colores
La Linea clinic es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada para aplicaciones médicas especia...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
La Linea clinic es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada para aplicaciones médicas especializadas. Incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, donde el fabricante de camas del hospital debe sellar las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en poliamida con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico y rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones incluyen una altura total de 155 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a velocidades de 3-4 km/h, mientras que la carga estática alcanza los 300 kg, siendo ideal para carros de anestesia, camas de hospital, equipos de diagnóstico, camillas y diversos carros médicos.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Ajuste
Carcasa
Rueda
Conjunto de mangos
Club Diseñador Deutscher
Club Diseñador Deutscher
Premio Interzum
Premio Interzum
IF Premio Diseño
IF Premio Diseño
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Previene movimientos no deseados
Bloqueo de rueda para operación manual
Soporte asegurado
Bloqueo total para bloquear simultáneamente la rueda y la carcasa giratoria
Bloqueo central fácil de usar
Bloqueo simultáneo de más de una rueda mediante una palanca central
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales
Menor riesgo de accidentes
Altura extremadamente baja para reducir el riesgo de accidentes bajo camas hospitalarias
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Conductividad certificada
Versión conductora para proteger a los usuarios y dispositivos eléctricos de descargas electrostáticas
Seguridad certificada
Norma de rendimiento certificada por TÜV Süd
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial