Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria con central, Freno total Linea clinic incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil, versión corta, donde el fabricante de camas del hospital debe sellar las camas lavables en el área de colocación. El alojamiento está fabricado en poliamida con rodamiento de bolas de precisión para el giro, incluyendo un soporte con deflector de cables integrado de polietileno. La rueda presenta una banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico con diámetro de 150 mm y rodamiento de bolas de precisión inoxidable. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 155 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 450 kg, siendo ideal para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital, carros de medicación, residencias y hogares de ancianos, carros de enfermería, camillas, ecógrafos y ventiladores.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5946USC150R36-32S30 CC R9002
EAN
4031582382587
Atributos principales
Certificación
Probado y supervisado por TÜV Süd
Tipo
Rueda giratoria con central, Freno total
Ancho total
71 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
150 kg
Capacidad de carga estática
450 kg
Altura total
155 mm
Rango de temperatura (máximo)
40 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
1.15 kg
Nombre del producto
Linea clinic
Estándar
EN12531 - Ruedas de la cama del hospital
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Sugerencia
El fabricante de camas del hospital debe Sellado las camas lavables en el área de colocación.
Tipo de ajuste
Espiga con Agujero de leva para barras de perfil, Versión corta
Diámetro del Perno
32 mm
Longitud del Perno
50 mm
Carcasa
Forma de Horquilla Forma
Soporte de Aro Doble Soporte
Sugerencia
Soporte con Deflector de cables integrado de Polietileno.
Material
Poliamida
Rodamiento giratorio
Rodamiento de bolas de precisión
Interferencia de giro
254 mm
Desplazamiento
47.5 mm
Radio de giro
122.5 mm
Rueda
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Inyectado, conductor eléctrico
Ancho de Banda de rodadura
15 mm
Diámetro
150 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión, Inoxidable
Conjunto de mangos
Sugerencia
El fabricante de camas del hospital debe Sellado las camas lavables en el área de colocación.

Club Diseñador Deutscher

Club Diseñador Deutscher

Premio Interzum

Premio Interzum

IF Premio Diseño

IF Premio Diseño

special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Previene movimientos no deseados
Bloqueo de rueda para operación manual
Bloqueo central fácil de usar
Bloqueo simultáneo de más de una rueda mediante una palanca central
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales
Menor riesgo de accidentes
Altura extremadamente baja para reducir el riesgo de accidentes bajo camas hospitalarias
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Conductividad certificada
Versión conductora para proteger a los usuarios y dispositivos eléctricos de descargas electrostáticas
Seguridad certificada
Norma de rendimiento certificada por TÜV Süd
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Omitir la galería de productos

Venta cruzada

Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
Linea clinic
5944USC150R36-32S30 CC R9002

La Linea clinic es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada para aplicaciones hospitalarias y médicas. Incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, donde el fabricante de camas del hospital debe sellar las camas lavables en el área de colocación. El soporte está fabricado en poliamida con deflector de cables integrado de polietileno y utiliza rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un diámetro de 150 mm con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico y rodamiento de bolas de precisión inoxidable. Las dimensiones incluyen una altura total de 155 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática alcanza los 450 kg, siendo ideal para carros de anestesia, camas de hospital, equipos de diagnóstico, camillas y diversos carros médicos.

150 mm
Uso medio
155 mm
150 mm
Uso medio
155 mm