Accessory
FOOT LOCK 200
Descargas
Servicio CAD
There are currently no files available for this product
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Accessory |
---|---|
Tipo de producto | Accessory |
La capacidad de carga a 3 km/h | 250 KG |
La capacidad de carga es estática | 250 KG |
altura total | 210 mm |
Peso total | 1.68 KG |
Rendimiento
Resistencia a la corrosión |
---|
Aro
Diámetro del aro | 200 mm |
---|
Ajuste
Longitud de la placa | 140 mm |
---|---|
Ancho de la placa | 115 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 105 mm |
Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 80 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 11 mm |