Accessory
FOOT LOCK 200
Downloads
Serviço CAD
There are currently no files available for this product
Atributos principais
| Nome do produto | Accessory |
|---|---|
| Tipo de produto | Acessório |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 250 KG |
| Capacidade de carga estática | 250 KG |
| altura total | 210 mm |
| Peso global | 1,68 KG |
Desempenho
| Resistência à corrosão |
|---|
Roda
| Diâmetro da roda | 200 mm |
|---|
Encaixe
| Comprimento da placa | 140 mm |
|---|---|
| Largura da placa | 115 mm |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 105 mm |
| Largura do furo da placa (Mínimo) | 75 mm |
| Largura do furo da placa (Máximo) | 80 mm |
| Diâmetro do furo da placa | 11 mm |