- Startseite
-
Rollen & Räder
Rollen & Räder
Unsere Serien
Zubehör
Dieses Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzung für Rollensysteme dar und bietet mit seinem Gewicht von 0,75 kg eine ausgewogene Balance zwischen Stabilität und Handhabbarkeit. Das präzise gefertigte Bauteil gewährleistet eine zuverlässige Funktionalität und ermöglicht eine optimale Integration in bestehende Rollenkonstruktionen, wodurch die Gesamtleistung des Systems nachhaltig verbessert wird.
Zubehör
Das Zubehör stellt eine spezialisierte Komponente für Lenkrollen dar, die zur Ergänzung und Optimierung bestehender Rollensysteme entwickelt wurde. Mit einem Gewicht von 0 kg handelt es sich um ein besonders leichtes Bauteil, das die Gesamtbelastung der Rollenkonstruktion nicht erhöht und somit ideal für gewichtssensitive Anwendungen geeignet ist, wobei die präzise Fertigung eine zuverlässige Integration in verschiedene Lenkrollensysteme gewährleistet.
Zubehör
Dieses Zubehör für Rollen verfügt über einen Zapfen mit Gewinde in runder Ausführung und ermöglicht eine sichere und dauerhafte Befestigung an verschiedenen Anwendungen. Der präzise gefertigte Bolzen weist einen Durchmesser von 17 mm auf und gewährleistet durch seine genormten Abmessungen eine optimale Passgenauigkeit. Die robuste Konstruktion des Gewindezapfens sorgt für eine zuverlässige Verbindung und hohe Belastbarkeit im industriellen Einsatz.
Zubehör
Dieses Zubehör für Rollen verfügt über einen Zapfen mit Gewinde in runder Ausführung und ermöglicht eine sichere und dauerhafte Befestigung an verschiedenen Anwendungen. Der präzise gefertigte Bolzen weist einen Durchmesser von 18 mm auf und gewährleistet durch seine genormten Abmessungen eine optimale Passgenauigkeit. Die robuste Konstruktion des Gewindezapfens sorgt für eine zuverlässige Verbindung und hohe Belastbarkeit im industriellen Einsatz.
Zubehör
Dieses Zubehör für Rollen verfügt über einen Zapfen mit Gewinde in runder Ausführung und ermöglicht eine sichere und stabile Befestigung an verschiedenen Anwendungen. Der integrierte Bolzen weist einen präzisen Durchmesser von 19 mm auf und gewährleistet durch seine genormten Abmessungen eine optimale Passgenauigkeit und zuverlässige Kraftübertragung bei der Montage an entsprechenden Aufnahmepunkten.
Zubehör
Dieses Zubehör für Rollen verfügt über einen Zapfen mit Gewinde in runder Ausführung und eignet sich ideal für die sichere Montage und Befestigung von Lenkrollen an verschiedenen Anwendungen. Der präzise gefertigte Gewindezapfen weist einen Durchmesser von 20 mm auf und gewährleistet durch seine runde Bauform eine optimale Kraftübertragung sowie eine stabile Verbindung zwischen Rolle und Montagefläche.
Zubehör
Dieses Zubehör für Rollen verfügt über einen Zapfen mit Gewinde in runder Ausführung und eignet sich optimal für die Montage und Befestigung von Lenkrollen an verschiedenen Anwendungen. Der präzise gefertigte Bolzen weist einen Durchmesser von 22 mm auf und gewährleistet eine sichere und stabile Verbindung zwischen Rolle und Montagefläche. Mit einem Gewicht von 0 kg stellt dieses Befestigungselement eine leichte Lösung dar.
Zubehör
Dieses Zubehör für Lenkrollen verfügt über einen Zapfen mit Gewinde in runder Ausführung und eignet sich optimal für die sichere Montage und Befestigung von Rollen an verschiedenen Anwendungen. Der integrierte Bolzen weist einen präzisen Durchmesser von 28 mm auf, was eine stabile und zuverlässige Verbindung gewährleistet. Das kompakte und leichte Design mit einem Gewicht von 0 kg macht dieses Befestigungselement besonders praktisch für den Einsatz in industriellen und gewerblichen Umgebungen.
Zubehör
Dieses Zubehör für Lenkrollen bietet eine praktische Ergänzung zur Grundausstattung und ermöglicht erweiterte Funktionalitäten oder Anpassungen je nach spezifischen Anwendungsanforderungen. Mit einem Gewicht von nur 0,06 kg ist das Bauteil besonders leicht und beeinträchtigt die Mobilität der Lenkrolle nicht, während es gleichzeitig eine robuste und zuverlässige Lösung für verschiedene industrielle und gewerbliche Einsatzbereiche darstellt.
Zubehör
Das Zubehör für Rollen ist ein spezieller Expander mit einem Gewicht von 0,17 kg, der für die sichere Befestigung und Montage von Rollensystemen entwickelt wurde. Die Fitting-Komponente des Expanders verfügt über einen variablen Durchmesserbereich von 32 mm bis 35 mm, wodurch eine flexible Anpassung an unterschiedliche Rohrdurchmesser ermöglicht wird und eine zuverlässige Verbindung in verschiedenen Anwendungsbereichen gewährleistet ist.
Zubehör
Das Zubehör für Rollen ist ein spezieller Expander mit einem Gewicht von 0,18 kg, der für die sichere Befestigung und Montage von Rollensystemen entwickelt wurde. Die Fitting-Komponente des Expanders ist für Durchmesser von 36 mm bis 40 mm ausgelegt und ermöglicht somit eine flexible Anpassung an verschiedene Rohrdimensionen. Diese präzise Durchmessertoleranz gewährleistet eine optimale Passgenauigkeit und zuverlässige Verbindung.
Zubehör
Das Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzungskomponente dar, die zur Optimierung und Funktionserweiterung von Rollensystemen entwickelt wurde. Mit einem Gewicht von 0,1 kg bietet dieses leichte Bauteil eine praktische Lösung für verschiedene Anwendungsbereiche in der Industrie und im gewerblichen Einsatz, wobei die geringe Masse eine einfache Handhabung und Installation ermöglicht.
Zubehör
Dieses Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzungskomponente dar, die zur Optimierung und Funktionserweiterung von Rollensystemen entwickelt wurde. Mit einem Gewicht von 0,12 kg bietet das Bauteil eine leichte und dennoch robuste Lösung für verschiedene Anwendungsbereiche. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Rollenkonfigurationen.
Zubehör
Das Zubehör für Rollen ist ein spezieller Expander mit einem Gewicht von 0,14 kg, der für die sichere Befestigung und Montage von Rollensystemen entwickelt wurde. Die Fitting-Komponente verfügt über einen variablen Durchmesser von 31 mm bis 35 mm, wodurch eine flexible Anpassung an unterschiedliche Rohrdimensionen ermöglicht wird und eine zuverlässige Verbindung zwischen Rolle und Befestigungssystem gewährleistet ist.
Zubehör
Dieses Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzung für Rollensysteme dar und bietet mit seinem geringen Gewicht von 0,06 kg eine optimale Balance zwischen Funktionalität und minimaler Zusatzbelastung. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Rollenkonfigurationen, während die präzise Gewichtsverteilung die Gesamtperformance des Rollensystems nicht beeinträchtigt.
Zubehör
Dieses Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzung für Rollensysteme dar und bietet mit seinem geringen Gewicht von 0,09 kg eine optimale Balance zwischen Funktionalität und Handhabung. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Rollenkonstruktionen, während die präzise Fertigung eine zuverlässige Leistung gewährleistet.
Zubehör
Das Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzungskomponente dar, die zur Optimierung und Funktionserweiterung von Rollensystemen entwickelt wurde. Mit einem Gewicht von nur 0,04 kg bietet dieses leichte Bauteil eine praktische Lösung für verschiedene Anwendungsbereiche in der Industrie und im gewerblichen Einsatz, wobei die geringe Masse die Gesamtbelastung des Systems minimal beeinflusst.
Zubehör
Das Zubehör stellt eine essenzielle Ergänzungskomponente für Lenkrollen dar, die zur Optimierung der Funktionalität und Anpassung an spezifische Anwendungsanforderungen entwickelt wurde. Diese technische Komponente ermöglicht es Ingenieuren, bestehende Rollensysteme zu erweitern und deren Leistungsparameter gezielt zu modifizieren, um den jeweiligen Einsatzbedingungen gerecht zu werden.
Zubehör
Das Zubehör für Rollen ist ein präzisionsgefertigtes Bauteil mit einem Gewicht von 0,14 kg, das über einen integrierten Expander verfügt. Der Expander ermöglicht durch seine variable Passform eine sichere Befestigung an Rohren oder Stangen mit Durchmessern zwischen 24 mm und 27 mm. Diese flexible Anpassungsfähigkeit gewährleistet eine stabile Verbindung und macht das Zubehör vielseitig einsetzbar für verschiedene Anwendungen im technischen Bereich.
Zubehör
Das Zubehör für Rollen ist ein spezieller Expander mit einem Gewicht von 0,14 kg, der für die sichere Befestigung und Montage von Rollensystemen entwickelt wurde. Die Anschlussarmatur verfügt über einen variablen Durchmesser von minimal 27 mm bis maximal 30 mm, wodurch eine flexible Anpassung an unterschiedliche Rohrdimensionen und Befestigungssysteme gewährleistet wird und eine zuverlässige mechanische Verbindung entsteht.
Zubehör
Das Zubehör für Rollen ist ein präzisionsgefertigtes Bauteil mit einem Gewicht von 0,13 kg, das über einen integrierten Expander verfügt. Der Expander ermöglicht durch seine variable Passform eine flexible Montage an verschiedenen Rohrdurchmessern zwischen 24 mm und 27 mm. Diese Anpassungsfähigkeit macht das Zubehör zu einer vielseitigen Lösung für unterschiedliche Anwendungen im Bereich der Rollentechnik und gewährleistet eine sichere Verbindung.
Zubehör
Das Zubehör für Rollen ist ein präzisionsgefertigtes Bauteil mit einem Gewicht von 0,14 kg, das über einen integrierten Expander verfügt. Der Expander ermöglicht durch seine variable Passform eine flexible Montage an unterschiedlichen Rohrdurchmessern zwischen 27 mm und 30 mm. Diese Anpassungsfähigkeit gewährleistet eine sichere und stabile Verbindung bei verschiedenen Anwendungen und macht das Zubehör zu einer vielseitigen Lösung für Rollensysteme.
Zubehör
Das Zubehör für Rollen ist ein präzisionsgefertigtes Bauteil mit einem Gewicht von 0,12 kg, das über einen integrierten Expander verfügt. Der Expander ermöglicht durch seine variable Passform eine sichere Befestigung in Rohren oder Aufnahmen mit Innendurchmessern zwischen 21,5 mm und 24 mm. Diese Flexibilität gewährleistet eine optimale Anpassung an verschiedene Anwendungen und sorgt für eine stabile, dauerhafte Verbindung im montierten Zustand.
Zubehör
Das Puretech Rollenzubehör ist eine hochwertige Komponente zur Ergänzung von Lenkrollen und bietet mit seinem geringen Gewicht von 0,25 kg eine optimale Balance zwischen Stabilität und Handhabung. Die präzise Konstruktion gewährleistet eine zuverlässige Funktion und einfache Montage an bestehenden Rollensystemen, wodurch die Gesamtperformance der Laufrolle verbessert wird.