Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Dieses Zubehör für Lenkrollen verfügt über einen Zapfen mit Gewinde in runder Ausführung und eignet sich optimal für die sichere Montage und Befestigung von Rollen an verschiedenen Anwendungen. Der integrierte Bolzen weist einen präzisen Durchmesser von 28 mm auf, was eine stabile und zuverlässige Verbindung gewährleistet. Das kompakte und leichte Design mit einem Gewicht von 0 kg macht dieses Befestigungselement besonders praktisch für den Einsatz in industriellen und gewerblichen Umgebungen.
Artikelnummern
Artikelnummer
R75-28 x 45 blank
EAN
4031582486117
Core attributes
Typ
Zubehör
Gesamtgewicht
0 kg
Produktname
Zubehör
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Zapfen mit Gewinde, rund
Zapfen Durchmesser
28 mm
Fussschutz
Länge
45 mm
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.