Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Dieses Zubehör für Rollen verfügt über einen Zapfen mit Gewinde in runder Ausführung und eignet sich ideal für die sichere Montage und Befestigung von Lenkrollen an verschiedenen Anwendungen. Der präzise gefertigte Gewindezapfen weist einen Durchmesser von 20 mm auf und gewährleistet durch seine runde Bauform eine optimale Kraftübertragung sowie eine stabile Verbindung zwischen Rolle und Montagefläche.
Artikelnummern
Artikelnummer
R75-20
EAN
4031582486094
S4-Materialnummer
199007213
Core attributes
Typ
Zubehör
Gesamtgewicht
0 kg
Produktname
Zubehör
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Zapfen mit Gewinde, rund
Zapfen Durchmesser
20 mm
Zapfenlänge
45 mm
Fussschutz
Länge
48 mm
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.