Zubehör
Zubehör
Order number:
199063022
EAN:
4031582486087
Produktnummer:
R75-19
Dieses Zubehör für Rollen verfügt über einen Zapfen mit Gewinde in runder Ausführung und ermöglicht eine sichere und stabile Bef...
Details
Individuell oder grosse Mengen? Fordern Sie jetzt eine Offerte an.
Datenblätter
Dieses Zubehör für Rollen verfügt über einen Zapfen mit Gewinde in runder Ausführung und ermöglicht eine sichere und stabile Befestigung an verschiedenen Anwendungen. Der integrierte Bolzen weist einen präzisen Durchmesser von 19 mm auf und gewährleistet durch seine genormten Abmessungen eine optimale Passgenauigkeit und zuverlässige Kraftübertragung bei der Montage an entsprechenden Aufnahmepunkten.
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Fussschutz
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.