Zubehör
Zubehör
Order number:
199016544
EAN:
4031582486100
Produktnummer:
R75-22 x 45 blank
Dieses Zubehör für Rollen verfügt über einen Zapfen mit Gewinde in runder Ausführung und eignet sich optimal für die Montage und...
Details
Individuell oder grosse Mengen? Fordern Sie jetzt eine Offerte an.
Datenblätter
Dieses Zubehör für Rollen verfügt über einen Zapfen mit Gewinde in runder Ausführung und eignet sich optimal für die Montage und Befestigung von Lenkrollen an verschiedenen Anwendungen. Der präzise gefertigte Bolzen weist einen Durchmesser von 22 mm auf und gewährleistet eine sichere und stabile Verbindung zwischen Rolle und Montagefläche. Mit einem Gewicht von 0 kg stellt dieses Befestigungselement eine leichte Lösung dar.
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Fussschutz
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.