Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Dieses Zubehör für Rollen verfügt über einen Zapfen mit Gewinde in runder Ausführung und ermöglicht eine sichere und dauerhafte Befestigung an verschiedenen Anwendungen. Der präzise gefertigte Bolzen weist einen Durchmesser von 17 mm auf und gewährleistet durch seine genormten Abmessungen eine optimale Passgenauigkeit. Die robuste Konstruktion des Gewindezapfens sorgt für eine zuverlässige Verbindung und hohe Belastbarkeit im industriellen Einsatz.
Artikelnummern
Artikelnummer
R75-17
EAN
4031582486056
S4-Materialnummer
199017140
Core attributes
Typ
Zubehör
Produktname
Zubehör
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Zapfen mit Gewinde, rund
Zapfen Durchmesser
17 mm
Zapfenlänge
45 mm
Fussschutz
Länge
50 mm
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.