Räder 80 mm
Maxtech, UAD080x32-Ø12 HL44,4 red
Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Rollenlager, rostfrei
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 80 mm |
Radbreite | 32 mm |
Achsloch-Ø | 12 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
80 mm
Radbreite
32 mm
Achsloch-Ø
12 mm
Nabenlänge
44 mm
Tragfähigkeit
100 kg
Tragfähigkeit (statisch)
200 kg
Temperaturbereich
- 25 / + 80 °C
Norm
EN_12532
Eigengewicht
0.165 kg
Härte der Lauffläche
D 42 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Räder