Räder 50 mm
Supratech, PJP050x18-Ø6,2

EAN:
4031582409130

Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager

Technische Daten

Laufverhalten
Fahrgeräusch
Verschleißbeständigkeit
Korrosionsbeständigkeit
Rad-Ø 50 mm
Radbreite 18 mm
Achsloch-Ø 6 mm
Weitere technische Daten

Technische Daten

Rad-Ø

50 mm

Radbreite

18 mm

Achsloch-Ø

6 mm

Nabenlänge

22 mm

Tragfähigkeit

40 kg

Tragfähigkeit (statisch)

80 kg

Temperaturbereich

- 40 / + 80 °C

Norm

EN_12530

Eigengewicht

0.046 kg

Härte der Lauffläche

A 87 Shore

Rostfrei

Nein

Leitfähigkeit

Nein

Gehäuseart

Räder

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung