Räder 50 mm
Maxtech, UAP050x19-Ø6

EAN:
4031582324778
Bestellnummer:
10001955

Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager

Technische Daten

Laufverhalten
Fahrgeräusch
Verschleißbeständigkeit
Korrosionsbeständigkeit
Rad-Ø 50 mm
Radbreite 19 mm
Achsloch-Ø 6 mm
Weitere technische Daten

Technische Daten

Rad-Ø

50 mm

Radbreite

19 mm

Achsloch-Ø

6 mm

Nabenlänge

22 mm

Tragfähigkeit

40 kg

Tragfähigkeit (statisch)

80 kg

Temperaturbereich

- 25 / + 80 °C

Norm

EN_12530

Eigengewicht

0.039 kg

Härte der Lauffläche

D 40 Shore

Rostfrei

Nein

Leitfähigkeit

Nein

Gehäuseart

Räder

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung