Räder 50 mm
Leitfähig
Puretech, DYK050x19-Ø6

EAN:
4031582318227
Bestellnummer:
00007451

Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, kontaktverfärbungsfrei, elektrisch leitfähig, mit Fadenschutz, Konuskugellager

Technische Daten

Laufverhalten
Fahrgeräusch
Verschleißbeständigkeit
Korrosionsbeständigkeit
Rad-Ø 50 mm
Radbreite 19 mm
Achsloch-Ø 6 mm
Weitere technische Daten

Technische Daten

Rad-Ø

50 mm

Radbreite

19 mm

Achsloch-Ø

6 mm

Nabenlänge

23 mm

Tragfähigkeit

40 kg

Tragfähigkeit (statisch)

80 kg

Temperaturbereich

- 20 / + 85 °C

Norm

EN_12530

Eigengewicht

0.083 kg

Härte der Lauffläche

A 80 Shore

Rostfrei

Nein

Leitfähigkeit

Ja

Gehäuseart

Räder

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung