Räder 200 mm
Supratech, PJP200x32-Ø8
Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager, mit Fadenschutz
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 200 mm |
Radbreite | 32 mm |
Achsloch-Ø | 8 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
200 mm
Radbreite
32 mm
Achsloch-Ø
8 mm
Nabenlänge
37 mm
Tragfähigkeit
100 kg
Tragfähigkeit (statisch)
200 kg
Temperaturbereich
- 20 / + 60 °C
Norm
EN_12530
Eigengewicht
0.67 kg
Härte der Lauffläche
A 80 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Räder