Räder 160 mm
Puretech, DIR160x40-Ø20

EAN:
4031582317770

Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus Vollgummi, grau-spurlos, Rollenlager

Technische Daten

Laufverhalten
Fahrgeräusch
Verschleißbeständigkeit
Korrosionsbeständigkeit
Rad-Ø 160 mm
Radbreite 40 mm
Achsloch-Ø 20 mm
Weitere technische Daten

Technische Daten

Rad-Ø

160 mm

Radbreite

40 mm

Achsloch-Ø

20 mm

Nabenlänge

58 mm

Tragfähigkeit

135 kg

Tragfähigkeit (statisch)

270 kg

Temperaturbereich

- 20 / + 85 °C

Norm

EN_12532

Eigengewicht

0.993 kg

Härte der Lauffläche

A 80 Shore

Rostfrei

Nein

Leitfähigkeit

Nein

Gehäuseart

Räder

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung