Räder 125 mm
Supratech, PJR125x32-Ø12 HL44,4
Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Rollenlager
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 125 mm |
Radbreite | 32 mm |
Achsloch-Ø | 12 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
32 mm
Achsloch-Ø
12 mm
Nabenlänge
44 mm
Tragfähigkeit
100 kg
Tragfähigkeit (statisch)
200 kg
Temperaturbereich
- 20 / + 60 °C
Norm
EN_12532
Eigengewicht
0.214 kg
Härte der Lauffläche
A 87 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Räder