Räder 100 mm
Novatech, FTP100x50-Ø20 HL60

EAN:
4031582329391

Radkörper aus Gusseisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager

Technische Daten

Laufverhalten
Fahrgeräusch
Verschleißbeständigkeit
Korrosionsbeständigkeit
Rad-Ø 100 mm
Radbreite 50 mm
Achsloch-Ø 20 mm
Weitere technische Daten

Technische Daten

Rad-Ø

100 mm

Radbreite

50 mm

Achsloch-Ø

20 mm

Nabenlänge

60 mm

Tragfähigkeit

450 kg

Tragfähigkeit (statisch)

900 kg

Temperaturbereich

- 10 / + 60 °C

Norm

EN_12533

Eigengewicht

2 kg

Härte der Lauffläche

A 92 Shore

Rostfrei

Nein

Leitfähigkeit

Nein

Gehäuseart

Räder

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung