Lenkrollen 150 mm
Leitfähig
Integral, 2070XSP150R05-32
Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse vernietet zur Aufnahme der Abdeckung, Gehäuseabdeckung aus Polypropylen, RAL 9002 grauweiß, Zapfenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, elektrisch leitfähig, Lauffläche aus gespritztem Polyurethan, mit Fadenschutz, Präzisionskugellager
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 150 mm |
Radbreite | 32 mm |
Zapfen-Ø | 32 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
150 mm
Radbreite
32 mm
Zapfen-Ø
32 mm
Zapfenlänge
45 mm
Ausladung
45 mm
Störkreis-Ø
240 mm
Bauhöhe
188 mm
Tragfähigkeit
100 kg
Temperaturbereich
- 20 / + 60 °C
Norm
EN_12530
Störkreisradius
120 mm
Härte der Lauffläche
A 87 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Ja
Gehäuseart
Lenkrollen