Rollen
5377UAP125R05-18x62
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse und Räder aus hochwertigem Kunststoff, Schwenklager mit zweifachem...
Lenkrolle, Gehäuse und Räder aus hochwertigem Kunststoff, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Zapfenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 125 mm |
Radbreite | 32 mm |
Zapfen-Ø | 18 mm |
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
32 mm
Zapfen-Ø
18 mm
Zapfenlänge
62 mm
Ausladung
38 mm
Störkreis-Ø
201 mm
Bauhöhe
161 mm
Tragfähigkeit
100 kg
Temperaturbereich
- 10 / + 40 °C
Norm
EN_12530
Eigengewicht
0.736 kg
Störkreisradius
101 mm
Härte der Lauffläche
D 40 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Lenkrollen
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse und Räder aus hochwertigem Kunststoff, Schwenklager mit zweifachem...