Rollen
5947UAP100P30-11 RAL9002
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, Schwenklager mit Präzisionskugellager, Anschraubloch...
Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, Schwenklager mit Präzisionskugellager, Anschraubloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 100 mm |
Radbreite | 20 mm |
Rückenloch | 11 mm |
Rad-Ø
100 mm
Radbreite
20 mm
Rückenloch
11 mm
Ausladung
32 mm
Störkreis-Ø
180 mm
Bauhöhe
118 mm
Tragfähigkeit
120 kg
Temperaturbereich
- 10 / + 40 °C
Norm
EN_12530
Eigengewicht
0.611 kg
Dom-Ø
52 mm
Störkreisradius
90 mm
Härte der Lauffläche
A 92 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Lenkrollen
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, Schwenklager mit Präzisionskugellager, Anschraubloch...