Lenkrollen mit Radfeststeller 50 mm
Lumina, AA25POI050L51-8

EAN:
4031582317558
Bestellnummer:
00071315

Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Polypropylen, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polypropylen, Gleitlager

Technische Daten

Laufverhalten
Fahrgeräusch
Verschleißbeständigkeit
Korrosionsbeständigkeit
Rad-Ø 50 mm
Radbreite 7 mm
Rückenloch 8 mm
Weitere technische Daten

Technische Daten

Rad-Ø

50 mm

Radbreite

7 mm

Rückenloch

8 mm

Ausladung

20 mm

Störkreis-Ø

124 mm

Bauhöhe

56 mm

Tragfähigkeit

40 kg

Temperaturbereich

- 20 / + 60 °C

Norm

EN_12528

Eigengewicht

0.062 kg

Störkreisradius

62 mm

Härte der Lauffläche

D 65 Shore

Rostfrei

Nein

Leitfähigkeit

Nein

Gehäuseart

Lenkrollen mit Radfeststeller

Zubehör

Zubehör

P41-30x30 / 8

Plattenbefestigung

Zubehör

P41-38x38 / 8

Plattenbefestigung

Zubehör

P41-42x42 / 8

Plattenbefestigung

Zubehör

S70-8x12 / 8

Gewindebolzen mit 6-kant-Ansatz

Zubehör

S70-8x15 / 8

Gewindebolzen mit 6-kant-Ansatz

Zubehör

S70-8x25 / 8

Gewindebolzen mit 6-kant-Ansatz

Zubehör

S70-10x15 / 8

Gewindebolzen mit 6-kant-Ansatz

Zubehör

S70-10x25 / 8

Gewindebolzen mit 6-kant-Ansatz

Zubehör

B11-8x33 / 8

Bundstift mit Klemmring

Zubehör

B10-11x20 / 8

Bundstift mit Klemmring

Varianten

Rollen

AA20POI050L51-8

Lenkrolle, Gehäuse aus Polypropylen, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polypropylen, Gleitlager

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung