Lenkrollen mit Radfeststeller 100 mm
Linea, 5925UAP100L51-11 RAL9002 Kick 3000

EAN:
4031582487510
Bestellnummer:
00771400

Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager

Technische Daten

Laufverhalten
Fahrgeräusch
Verschleißbeständigkeit
Korrosionsbeständigkeit
Rad-Ø 100 mm
Radbreite 20 mm
Rückenloch 11 mm
Weitere technische Daten

Technische Daten

Rad-Ø

100 mm

Radbreite

20 mm

Rückenloch

11 mm

Ausladung

32 mm

Störkreis-Ø

204 mm

Bauhöhe

100 mm

Tragfähigkeit

100 kg

Temperaturbereich

- 10 / + 40 °C

Norm

EN_12528

Eigengewicht

0.418 kg

Dom-Ø

40 mm

Störkreisradius

102 mm

Rostfrei

Nein

Leitfähigkeit

Nein

Gehäuseart

Lenkrollen mit Radfeststeller

Varianten

Rollen

5920UAP100L51-11 RAL7001

Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugel...

Rollen

592DUAP100L51-11 RAL7001

Lenkrolle mit automatischem Feststellsystem, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläch...

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung