Polyamid- / Nylonrollen
Lenkrolle 160 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad besteht aus hochwertigem Polyamid mit identischem Laufflächenmaterial und ist mit wartungsfreien Gleitlagern ausgestattet, bei einem Raddurchmesser von 160 mm. Die Gesamtbauhöhe beträgt 195 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Lenkrolle 200 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, das präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad mit 200 mm Durchmesser besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und auf Gleitlagern läuft. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 235 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese robuste Konstruktion eignet sich für vielfältige industrielle Anwendungen wie Maschinenbau, Transportequipment, Produktions- und Plattformwagen, Werkbänke, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Containerbau, Automobil-OEM, elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Postlogistiksysteme, Speisewagen, Mahlzeitenauslieferungssysteme und Abfallentsorgungsanlagen.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad weist einen Durchmesser von 125 mm auf, wobei sowohl der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist als auch die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt wird. Die Radlagerung erfolgt über ein wartungsarmes Gleitlager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 300 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm
Die Alpha Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, das präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad mit 160 mm Durchmesser besitzt einen Radkörper aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und läuft auf wartungsarmen Gleitlagern. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 195 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese robuste Konstruktion eignet sich ideal für vielfältige Anwendungen in Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen und Werkbänke.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einem Anschraubloch zur Befestigung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad weist einen Durchmesser von 200 mm auf, wobei sowohl der Radkörper aus Polyamid gefertigt als auch die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 235 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese robuste Konstruktion eignet sich für vielfältige industrielle Anwendungen wie Automobil-OEM, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Transportequipment sowie Werkbänke und Werkzeugschränke.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad besteht aus hochwertigem Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist, und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 250 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad besteht aus hochwertigem Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist, und ist mit wartungsarmen Gleitlagern ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 250 kg erreicht. Diese vielseitige Lenkrolle eignet sich optimal für Anwendungen in Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Containerbau, elektronischen Systemen und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksystemen, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänken.
Lenkrolle 160 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad besteht aus hochwertigem Polyamid mit identischem Laufflächenmaterial und ist mit wartungsfreien Gleitlagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 160 mm beträgt. Die Gesamtbauhöhe der Rolle misst 195 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese vielseitige Industrierolle eignet sich optimal für Anwendungen in Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Lenkrolle 200 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, das präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad mit 200 mm Durchmesser besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und auf einem wartungsarmen Gleitlager läuft. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 235 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese robuste Konstruktion eignet sich für vielfältige industrielle Anwendungen von Maschinenbau über Transportequipment bis hin zu Produktions- und Plattformwagen.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Alpha Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, das präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad mit 100 mm Durchmesser besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und auf Gleitlagern läuft. Die Gesamthöhe beträgt 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 250 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen und Werkbänke.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Alpha Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, das präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad mit 125 mm Durchmesser besitzt einen Radkörper aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und auf einem wartungsarmen Gleitlager läuft. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 250 kg erreicht. Diese robuste Konstruktion eignet sich ideal für vielfältige industrielle Anwendungen wie Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Transportequipment, Werkbänke, Rollkäfige sowie Automobil-OEM-Bereiche.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller mit Anschraubloch-Befestigung für vielseitige industrielle Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad mit 160 mm Durchmesser ist aus Polyamid gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und auf wartungsarmen Gleitlagern läuft. Die Gesamthöhe beträgt 195 mm. Die Rolle bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 200 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit und eine statische Belastbarkeit von 400 kg. Sie eignet sich für Anwendungen in Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänke.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller mit Anschraubloch-Befestigung für vielseitige industrielle Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad mit 200 mm Durchmesser ist aus Polyamid gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und auf einem wartungsarmen Gleitlager läuft. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 235 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich optimal für Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänke.
Lenkrolle 80 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigung und ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus Polyamid mit identischem Laufflächenmaterial und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, bei einem Raddurchmesser von 80 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 108 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Alpha ist mit einer Anschraubloch-Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit identischem Laufflächenmaterial und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 250 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad weist einen Durchmesser von 125 mm auf, wobei sowohl der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist als auch die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt wird, und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 250 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänke.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 80 mm
Die Alpha Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager. Das Rad besteht aus Polyamid mit identischem Laufflächenmaterial und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 80 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 108 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 400 kg erreicht. Anwendungsbereiche umfassen Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Bockrolle 80 mm
Die Bockrolle Alpha ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus hochwertigem Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist, und ist mit einem präzisen Rollenlager für optimale Laufeigenschaften ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 80 mm bei einer Gesamthöhe von 108 mm. Die Rolle bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 400 kg und eignet sich damit ideal für anspruchsvolle industrielle Transportanwendungen.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 80 mm
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 80 mm ist aus Polyamid gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und auf einem Rollenlager läuft. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 108 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich für zahlreiche Anwendungen wie Automobil-OEM, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Transportequipment, Werkbänke sowie weitere industrielle Einsatzbereiche.
Lenkrolle 80 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigung und ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus Polyamid mit identischem Laufflächenmaterial und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 80 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 132 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Bockrolle 200 mm
Die Bockrolle Alpha verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech. Das Rad besteht aus Polyamid mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 200 mm bei einer Gesamthöhe von 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 350 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 700 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich für zahlreiche Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigung und ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus Polyamid mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 275 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 550 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänke.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad besteht aus hochwertigem Polyamid mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit wartungsfreien Gleitlagern ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich für zahlreiche Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänke.
Lenkrolle 80 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad besteht aus hochwertigem Polyamid mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit wartungsarmen Gleitlagern ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 80 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 108 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese vielseitige Lenkrolle eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänken.
Häufig gestellte Fragen
Vorteile von Nylonrollen
Nylonrollen sind eine robuste Mobilitätslösung, die für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt wurde. Diese Rollen sind für ihre hohe Tragfähigkeit und ihren niedrigen Rollwiderstand bekannt und eignen sich hervorragend für Umgebungen, in denen Haltbarkeit und Effizienz entscheidend sind. Ihre harte Nylonlauffläche sorgt für minimalen Verschleiß und reibungsloses Manövrieren auf festem Untergrund. Mit einer Vielzahl von Gehäusetypen und Montageoptionen können Nylonrollen auf eine Vielzahl von Betriebsanforderungen zugeschnitten werden.
TENTE Nylonrollen bieten verschiedene Vorteile:
Hohe Tragfähigkeit — Nylonrollen können dank ihrer starren und langlebigen Lauffläche mühelos schwere Lasten tragen. Dies macht sie ideal für anspruchsvolle Anwendungen, die eine zuverlässige Leistung unter Druck erfordern.
Niedriger Rollwiderstand — Die harte Nylon-Lauffläche ermöglicht ein sanftes und müheloses Rollen, auch unter voller Last. Dies verbessert die Manövrierfähigkeit und reduziert den Kraftaufwand beim Bewegen der Ausrüstung.
Außergewöhnliche Verschleißfestigkeit — Nylon ist sehr widerstandsfähig gegen Abrieb und Verformung und gewährleistet eine lange Lebensdauer auch im Dauerbetrieb. Seine Haltbarkeit minimiert den Wartungs- und Austauschbedarf.
Chemikalien- und Feuchtigkeitsbeständigkeit — Nylonrollen eignen sich gut für Umgebungen, die Wasser, Reinigungsmitteln und vielen Industriechemikalien ausgesetzt sind. Dadurch eignen sie sich für hygienesensible und industrielle Umgebungen.
Temperaturtoleranz — Die Nylonrollen halten einem breiten Temperaturbereich stand und bleiben sowohl bei Kühlräumen als auch bei wärmeren Arbeitsbedingungen funktionsfähig, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
Nylonrollen sind in einer Vielzahl von Designs erhältlich, um den spezifischen Anforderungen von Industrie-, Gesundheits- und Möbelanwendungen gerecht zu werden. Jeder Typ ist so konzipiert, dass er gezielte Leistungsvorteile bietet — von hoher Tragfähigkeit und niedrigem Rollwiderstand bis hin zu ausgezeichneter Haltbarkeit und Chemikalienbeständigkeit. Im Folgenden sind einige der gängigsten Arten von Nylonrollen und ihre wichtigsten Vorteile aufgeführt:
Hochleistungs-Nylonrollen
Die robusten Nylonrollen wurden für die anspruchsvollsten industriellen Aufgaben entwickelt und eignen sich hervorragend für hohe Belastungen, ohne die Rollleistung zu beeinträchtigen. Ihre starre Lauffläche sorgt für zuverlässige Mobilität in Lagern, Produktionshallen und Vertriebszentren. Aufgrund dieser Vorteile eignen sich Nylonrollen besonders gut für schwere Transportwagen und mehr. Ein Beispiel ist unsere Kappa-Rolle — mit einem DURATECH-Nylonrad kann sie Lasten von bis zu 3.000 kg tragen. Ein anderes Beispiel ist unser Omikron twin, der mit zwei Nylonrädern ausgestattet ist und Lasten von bis zu 15.000 kg tragen kann.
Lenkrollen aus Nylon
Die Lenkrollen aus Nylon bieten eine hervorragende Manövrierfähigkeit und ermöglichen einen reibungslosen und mühelosen Richtungswechsel. Sie sind besonders nützlich in engen Räumen und eignen sich daher ideal für Anwendungen wie Cateringwagen, Essensliefersysteme, professionelle Reinigungspflege und mobile Möbel, bei denen eine präzise Handhabung erforderlich ist. Ein Beispiel ist unsere Alpha-Edelstahl-Lenkrolle — mit einem Drehgehäuse aus Edelstahl kann sie mit einem Nylonrad ausgestattet werden, was eine Tragfähigkeit von 500 kg pro Rolle ermöglicht.
Kleine Nylonrollen
Kleine Nylonrollen sind für kompakte Möbel und leichte Geräte konzipiert, bei denen platzsparende Mobilität unerlässlich ist. Mit Raddurchmessern ab 35 mm sorgen sie für ein reibungsloses Rollen bei Anwendungen wie Nachttischen, Büromöbeln und anderen leichten mobilen Anwendungen. Ihre harte Nylonlauffläche sorgt für eine dauerhafte Leistung und reduziert gleichzeitig die Gesamthöhe auf ein Minimum. Somit sind sie ideal für Designs, bei denen sowohl Funktionalität als auch ein unauffälliges Erscheinungsbild gefragt sind.
Einsatzbereiche für Nylonrollen
Nylonrollen werden überall dort eingesetzt, wo eine hohe Tragfähigkeit, ein niedriger Rollwiderstand und eine lange Lebensdauer erforderlich sind. Ihr robustes Design macht sie zu einer beliebten Wahl für Industrie-, Gesundheits- und Möbelanwendungen und eignen sich sowohl für leichte als auch für schwere Geräte. In Industrie- und Logistikumgebungen werden Nylonrollen für Anwendungen wie professionelle Reinigungswagen, Transportgeräte sowie Produktions- und Plattformwagen verwendet, bei denen ein reibungsloses Manövrieren unter schweren Lasten unerlässlich ist. Ihre harte Nylonlauffläche sorgt für minimalen Verschleiß, auch im Dauerbetrieb in Produktion und Lager. Im Gesundheitswesen werden Nylonrollen für Anwendungen wie Patientenlifter, Behandlungsstühle und Nachttische eingesetzt und bieten eine zuverlässige und wartungsarme Mobilität. Aufgrund ihrer Beständigkeit gegenüber Reinigungsmitteln und Feuchtigkeit eignen sie sich gut für hygienesensible Umgebungen. Für Möbel und mobile Anwendungen sind Nylonrollen häufig in Anwendungen wie Cateringwagen, Medienmöbeln und Bürostühlen zu finden. Sie ermöglichen eine mühelose Neupositionierung von Geräten und Möbeln und sorgen so für funktionale Mobilität sowohl im professionellen als auch im gewerblichen Umfeld.