Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Alpha
EAN:
4031582381528
Artikelnummer:
3477UOJ125P30-13
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Lenkrolle Alpha ist als Lenkrolle mit Totalfeststeller konzipiert und eignet sich für einen breiten Einsatzbereich, unter an...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Lenkrolle Alpha ist als Lenkrolle mit Totalfeststeller konzipiert und eignet sich für einen breiten Einsatzbereich, unter anderem in der Automobil-OEM-Fertigung, im Speisewagen- und Mahlzeitenauslieferungssystembau, im Containerbau, bei elektronischen Systemen und in der Reinraumtechnik, in der Brandbekämpfungstechnik und im Brandschutz, im Maschinenbau, bei Postlogistiksystemen, in Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie an Werkbänken. Die Befestigung erfolgt über ein Anschraubloch. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer, und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Drehlagerung ausgeführt. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Rollenlager versehen. Die Lauffläche besteht aus demselben Material wie der Radkörper, der aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 250 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h.
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager