Nylonräder
Rad 200 mm
Das Duratech Rad mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Laufflächenbreite von 50 mm besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist. Die Nabe weist eine Länge von 60 mm auf, während der Achslochdurchmesser 20,1 mm beträgt. Das mit Präzisionskugellagern ausgestattete Rad erreicht eine dynamische Tragfähigkeit von 800 kg bei 4 km/h und eine statische Belastbarkeit von 1600 kg. Anwendungsgebiete umfassen Automobil-OEM, Containerbau, Reinraumtechnik, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 82 mm
Das Duratech Rad aus Polyamid, schwer verfügt über einen Durchmesser von 82 mm, eine Laufflächenbreite von 88 mm und eine Nabenlänge von 90 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die Lauffläche besteht aus identischem Material wie der Radkörper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Das Rad bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 900 kg bei 3 km/h Geschwindigkeit sowie eine statische Tragfähigkeit von 1800 kg und eignet sich für vielfältige Anwendungen in Automobil-OEM, Containerbau, Reinraumtechnik, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 100 mm
Das Duratech silent Rad mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Laufflächenbreite von 36 mm besteht aus dämpfendem Hybridmaterial mit einer Polyamid-Lauffläche und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die Nabe hat eine Länge von 44 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm. Das Rad verfügt über eine dynamische Tragfähigkeit von 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie eine statische Tragfähigkeit von 320 kg und eignet sich optimal für den Einsatz in Rollen und Lenkrollen.
Rad 125 mm
Das Duratech silent Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Rollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächenbreite von 36 mm. Die Nabe weist eine Länge von 44 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm besitzt. Das Rad besteht aus dämpfendem Hybridmaterial mit einer Lauffläche aus Polyamid und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, die statische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg.
Rad 125 mm
Das Duratech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächenbreite von 43 mm besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist. Die Nabe weist eine Länge von 58 mm auf und verfügt über ein Gleitlager mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 600 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Containerbau, Elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Ladeneinrichtungen und Displays sowie Transportequipment.
Rad 50 mm
Das Duratech Rad aus Polyamid verfügt über einen Durchmesser von 50 mm und eine Laufflächenbreite von 20 mm, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist. Die Nabenlänge beträgt 21,7 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8 mm, ausgestattet mit einem Gleitlager. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 55 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 110 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Containerbau, Elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Ladeneinrichtungen und Displays sowie Transportequipment.
Rad 150 mm
Das Duratech Rad mit einem Durchmesser von 150 mm und einer Laufflächenbreite von 46 mm besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist. Die Nabenlänge beträgt 58 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm, und das Rollenlager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 1000 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Containerbau, Elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Ladeneinrichtungen und Displays sowie Transportequipment.
Rad 100 mm
Das Duratech Rad für Rollen besteht aus Polyamid mit einer Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper und verfügt über ein Rollenlager. Mit einem Durchmesser von 100 mm, einer Laufflächenbreite von 36 mm, einer Nabenlänge von 44,4 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm bietet es eine dynamische Tragfähigkeit von 200 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit sowie eine statische Tragfähigkeit von 400 kg und eignet sich optimal für industrielle Transportanwendungen.
Rad 125 mm
Das Duratech Rad aus Polyamid verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm, und das Rad ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht, was es für anspruchsvolle industrielle Anwendungen geeignet macht.
Rad 125 mm
Das Duratech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm bei einer Nabenlänge von 48,4 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 12 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 600 kg erreicht.
Rad 100 mm
Das Duratech silent Rad für Rollen besteht aus dämpfendem Hybridmaterial mit einer Polyamid-Lauffläche und verfügt über ein Rollenlager. Mit einem Durchmesser von 100 mm, einer Laufflächenbreite von 36 mm, einer Nabenlänge von 44 mm und einem Achslochbohrung von 12 mm bietet es eine dynamische Tragfähigkeit von 160 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit sowie eine statische Belastbarkeit von 320 kg. Die Konstruktion gewährleistet optimale Dämpfungseigenschaften für geräuscharmen Lauf.
Rad 100 mm
Das Duratech silent Rad für Rollen besteht aus Polyamid mit einer identischen Lauffläche aus demselben Material und verfügt über ein gedämpftes Präzisionskugellager. Mit einem Durchmesser von 100 mm, einer Laufflächenbreite von 36 mm, einer Nabenlänge von 45 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8,4 mm bietet es eine dynamische Tragfähigkeit von 250 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit sowie eine statische Tragfähigkeit von 500 kg.
Rad 125 mm
Das Duratech silent Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm, eine Laufflächenbreite von 40 mm und eine Nabenlänge von 45 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8,4 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper gefertigt ist. Das gedämpfte Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 600 kg erreicht.
Rad 250 mm
Das Duratech Rad für Rollen besteht aus superschweren Polyamid mit einer Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper und verfügt über Präzisionskugellager. Mit einem Durchmesser von 250 mm, einer Laufflächenbreite von 50 mm, einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrung von 40 mm bietet es eine statische Tragfähigkeit von 8400 kg sowie dynamische Tragfähigkeiten von 4200 kg bei 4 km/h und 3500 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rad 150 mm
Das Duratech Rad für Transportrollen verfügt über einen Durchmesser von 150 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm bei einer Nabenlänge von 60 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 960 kg bei 4 km/h oder 800 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 100 mm
Das Duratech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 720 kg bei 4 km/h und 600 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1200 kg erreicht. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet.
Rad 160 mm
Das Duratech Rad für Transportrollen verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm bei einer Nabenlänge von 60 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1700 kg, während die dynamische Belastbarkeit 1020 kg bei 4 km/h und 850 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 100 mm
Das Duratech Rad für Rollen besteht aus superschweren Polyamid mit identischem Laufflächenmaterial und verfügt über Präzisionskugellager. Mit einem Durchmesser von 100 mm, einer Laufflächenbreite von 50 mm, einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrung von 20 mm bietet es eine statische Tragfähigkeit von 2800 kg. Die dynamische Belastbarkeit beträgt 1680 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit und 1400 kg bei 6 km/h, wodurch es für schwere industrielle Anwendungen geeignet ist.
Rad 125 mm
Das Duratech Rad für Rollen besteht aus superschweren Polyamid mit einer Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper und verfügt über Präzisionskugellager. Mit einem Durchmesser von 125 mm, einer Laufflächenbreite von 50 mm, einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrung von 20 mm bietet es eine statische Tragfähigkeit von 3400 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 2040 kg bei 4 km/h und 1700 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit, wodurch es für schwere industrielle Anwendungen geeignet ist.
Rad 150 mm
Das Duratech Rad für Schwerlastrollen verfügt über einen Durchmesser von 150 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 30 mm. Der Radkörper besteht aus superschweren Polyamid, die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper gefertigt und das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 4200 kg, während die dynamische Belastbarkeit 2520 kg bei 4 km/h oder 2100 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 160 mm
Das Duratech Rad für Rollen besteht aus superschweren Polyamid mit einer Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper und verfügt über Präzisionskugellager. Mit einem Durchmesser von 160 mm, einer Laufflächenbreite von 50 mm, einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrung von 30 mm bietet es eine statische Tragfähigkeit von 4500 kg sowie dynamische Tragfähigkeiten von 2700 kg bei 4 km/h und 2250 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rad 200 mm
Das Duratech Rad für Rollen besteht aus superschweren Polyamid mit einer Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper und verfügt über Präzisionskugellager. Mit einem Durchmesser von 200 mm, einer Laufflächenbreite von 50 mm, einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrung von 35 mm bietet es eine statische Tragfähigkeit von 5600 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 3360 kg bei 4 km/h und 2800 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rad 250 mm
Das Duratech Rad für Rollen besteht aus Polyamid, schwer mit einer Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper und verfügt über Präzisionskugellager. Mit einem Durchmesser von 250 mm, einer Laufflächenbreite von 50 mm, einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrung von 25 mm bietet es eine statische Tragfähigkeit von 2200 kg sowie dynamische Tragfähigkeiten von 1320 kg bei 4 km/h und 1100 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rad 200 mm
Das Duratech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist. Die Ausstattung umfasst ein Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 1200 kg bei 4 km/h und 1000 kg bei 6 km/h erreicht.
Frequently Asked Questions
Vorteile von Nylonrädern
TENTE Nylonräder kombinieren Festigkeit, Haltbarkeit und hervorragende Rollleistung und sind somit eine zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Mobilitätsanforderungen. Nylonräder werden besonders wegen ihrer leichten Bauweise, ihrer hohen Tragfähigkeit und ihrer Beständigkeit gegen Chemikalien, Feuchtigkeit und Abrieb geschätzt, sodass sie auch unter sehr anspruchsvollen Bedingungen eine gleichbleibende Leistung gewährleisten. Bei der Auswahl des passenden Nylonrads sollten Faktoren wie Bodenbeschaffenheit, Anforderungen an die Tragfähigkeit, Radgröße sowie die Art des eingesetzten Rollengehäuses berücksichtigt werden, um die optimale Mobilitätslösung zu finden.
TENTE Nylonräder bieten mehrere wichtige Vorteile:
Hohe Tragfähigkeit und niedriger Rollwiderstand — Nylonräder sind so konstruiert, dass sie schwere Lasten aufnehmen und gleichzeitig ein gleichmäßiges und effizientes Rollverhalten auf harten, ebenen Oberflächen gewährleisten. Aufgrund ihres niedrigen Rollwiderstands eignen sie sich ideal für den mühelosen Transport von Waren in Umgebungen mit glatten, strapazierfähigen Bodenbelägen.
Chemikalien- und Feuchtigkeitsbeständigkeit — Dank ihrer porenfreien und robusten Materialeigenschaften widerstehen Nylonräder Chemikalien, Ölen, Fetten und Feuchtigkeit. Um eine optimale Leistung in anspruchsvollen Umgebungen zu gewährleisten, sollten sie mit dem entsprechenden Rollengehäuse kombiniert werden, das einen vollständigen Schutz vor Korrosion und äußeren Einflüssen gewährleistet.
Hohe Haltbarkeit und geringer Wartungsaufwand — Nylonräder sind für intensive Beanspruchung konzipiert und bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb, Verschleiß und Verformung. Ihre lange Lebensdauer reduziert den Bedarf an Ersatzteilen und reduziert den Gesamtwartungsaufwand, wodurch eine kostengünstige und zuverlässige Mobilitätslösung gewährleistet wird.
Arten von Nylonrädern
TENTE Nylonräder sind in einer Vielzahl von Designs, Größen und Tragfähigkeiten erhältlich, sodass Sie die ideale Lösung für Ihre spezifischen Mobilitätsanforderungen wählen können. Unser Portfolio reicht von kompakten Rädern für leichtere Anwendungen bis hin zu robusten Nylon-Rollenrädern, die für extreme Belastungen in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurden. Während die Materialeigenschaften von Nylon erheblich zur Rollleistung und Verschleißfestigkeit beitragen, ist die Wahl des Rollengehäuses ebenso wichtig. Das Gehäuse bestimmt auch die Gesamttragfähigkeit, Stabilität und Haltbarkeit der Mobilitätslösung. Durch die Wahl der richtigen Kombination aus Rad und Gehäuse sorgen Sie für einen reibungslosen Betrieb, Sicherheit und lang anhaltende Leistung. Im Folgenden sind einige der am häufigsten gesuchten Typen von Nylonrädern aufgeführt:
Hochleistungs-Nylon-Rollenräder
Die robusten Nylon-Rollenräder wurden entwickelt, um Festigkeit, Formstabilität und hohe Tragfähigkeit in den Vordergrund zu stellen. Sie sorgen für effizientes Rollen auf harten, ebenen Böden mit minimaler Verformung unter Last. Sie eignen sich hervorragend für den anspruchsvollen industriellen Einsatz, bei dem es auf eine stabile, vorhersehbare Lenkung und lange Wartungsintervalle ankommt. In Kombination mit verstärkten Gehäusen wird ihr volles Lastpotenzial ausgeschöpft und die Stabilität im Dauerbetrieb erhöht. Präzisionskugellager sorgen für niedrige Zug- und Druckkräfte und eine gleichbleibende Leistung. Unter unseren Produktangeboten sind die MOP-Räder ein Paradebeispiel. Diese Räder kombinieren superschweres TENTE Duratech-Polyamid mit einem Präzisionskugellager. Sie sind mit Raddurchmessern von 75 mm bis 400 mm erhältlich und bieten in ihrer größten Konfiguration eine statische Tragfähigkeit von bis zu 15.000 kg. MOP-Räder werden häufig zum Beispiel in unserer Omikron-Doppelrolle verwendet, die diese robusten Nylonräder mit einem robusten Doppelradgehäuse aus Gusseisen kombiniert.
Kleine Nylonräder
Die kleinen Nylonräder wurden für kompakte Installationen und enge Manöver entwickelt und legen Wert auf einen niedrigen Rollwiderstand, eine präzise Positionierung und eine minimale Gesamthöhe. Auf glatten Böden bieten sie ein präzises, vorhersehbares Handling und eignen sich ideal für leichte bis mittelschwere Anwendungen, bei denen Platzbedarf und Manövrierfähigkeit entscheidend sind. Kombinieren Sie es mit leichten Gehäusen, um die Agilität zu verbessern. Wählen Sie verstärkte Gehäuse, wenn höhere zulässige Lasten bei gleichem Platzangebot erforderlich sind, ohne die Kontrolle zu beeinträchtigen. Eine repräsentative Produktlinie in unserem Sortiment sind die UOO-Räder. Diese kleinen Nylonräder sind ab einem Raddurchmesser von 50 mm erhältlich und kombinieren einen Radkörper und eine Lauffläche aus Polyamid mit Gleitlagern. TENTE UOO-Räder werden häufig zum Beispiel in unseren Agila- oder Agila-Doppelrollen verwendet, die ein Einzel- oder Doppelradgehäuse aus Stahlblech verwenden und verschiedene Montage- und Verriegelungsoptionen bieten. Mit ihrer geringen Gesamthöhe eignen sich diese Rollen mit Nylon-Rollenrädern ideal für Anwendungen, die nur begrenzten Einbauraum bieten.
Anwendungsbereiche für Nylonräder
Nylonräder werden aufgrund ihrer mechanischen Festigkeit, Formstabilität und Reinigungsfähigkeit in mehreren Branchen eingesetzt. Ihre Eignung für bestimmte Anwendungen hängt von Faktoren wie Radgröße, Bodenbeschaffenheit und der Art des ausgewählten Rollengehäuses ab. Für den industriellen Einsatz werden Nylonräder beispielsweise in professionellen Reinigungswagen, Maschinen und Werkstattausrüstungen, schweren Transportlösungen und vielem mehr verwendet. In mobilen und kommerziellen Kontexten werden Nylonräder beispielsweise in Überrollkäfige, Dollies und andere Anwendungen im Zusammenhang mit der Einzelhandelslogistik integriert. Durch die Wahl der richtigen Kombination aus Nylonrad und Rollengehäuse können TENTE Nylonräder so konfiguriert werden, dass sie zuverlässig funktionieren — von hygienekritischen Anwendungen wie professionellen Reinigungswagen bis hin zu schweren industriellen und mobilen Einsatzfällen.