Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Anwendungen mit einem Durchmesser von 50 mm und einer Laufflächen-Breite von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Das Rad ist mit einem Gleitlager ausgestattet und verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 21,7 mm sowie eine Achsbohrung mit einem Durchmesser von 8 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 110 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 55 kg erreicht. Das Duratech Rad eignet sich für vielfältige Anwendungen in Automobil-OEM, Containerbau, elektronischen Systemen und Reinraumtechnik, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfigen, Ladeneinrichtungen und Displays sowie Transportequipment.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
UOO050x20-Ø8 Natur
EAN
4031582447699
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h
55 kg
Statische Tragfähigkeit
110 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0,02 kg
Produktname
Duratech
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Achsloch Durchmesser
8 mm
Nabenlänge
21,7 mm
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
50 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß