Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Rad Duratech silent ist ein hochwertiges Rad für Kastenwagen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche von 40 mm Breite. Der Radbody besteht aus Polyamid und ist identisch mit dem Material der Lauffläche. Das Rad verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 45 mm und eine Achsbohrung mit einem Durchmesser von 8,4 mm. Die Lagerung erfolgt durch ein gedämpftes Präzisionskugellager, das für optimale Laufruhe sorgt. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 600 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Diese technischen Eigenschaften machen das Duratech silent Rad ideal für verschiedene Anwendungen in der Industrie und Logistik.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
UOT 125x40-Ø8,4 HL45
EAN
4031582338058
S4-Materialnummer
199033628
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
300 kg
Statische Tragfähigkeit
600 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-30 °C
Gesamtgewicht
0,38 kg
Produktname
Duratech silent
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Achsloch Durchmesser
8,4 mm
Nabenlänge
45 mm
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Lager
Gedämpftes Präzisionskugellager
Radfarbe
Natürliches Weiß
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß