Stora
2370PJP125P30-13 2.0
Изтегляния
CAD услуга
There are currently no files available for this product
Основни атрибути
Име на продукта | Stora |
---|---|
Приложения | Колички за пазаруване |
Вид на продукта | Въртящ се Колело |
Товароносимост при 3 км/ч | 100 KG |
Статичен Товароносимост | 200 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
Обща височина | 155 mm |
Обща ширина | 60 mm |
Общо тегло | 0.58 KG |
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Материал | Стоманен лист, среден |
---|---|
Форма Вилица | Тънък |
Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
Цвят | Синьо покритие |
Изместване | 38 mm |
Радиус на завъртане | 100.5 mm |
Интерференция при завъртане | 201 mm |
Диаметър на купол | 60 mm |
Колело
Материал на тялото | Полипропилен |
---|---|
Материал на реазбата | Термопластичен каучук |
Лагер | Прецизен сачмен лагер |
Резба | Мек Резба |
Цвят на Колело | Сребърно сиво (RAL7001) |
Диаметър на колелото | 125 mm |
Ширина на Резба | 32 mm |
ширина на колелото | 32 mm |
Твърдост на Резба (A) | 83 Бръснач А |
Прилягане
Тип на прилягане | Отвор за болт |
---|---|
Диаметър на отворите Болт | 13 mm |