Kappa
9681FTP250P63 CL67
Основни атрибути
| Име на продукта | Kappa | 
|---|---|
| Приложения | Автомобилна индустрия, Решения за тежък транспорт, Търговец на строителни материали | 
| Вид на продукта | Завъртане на Колело с Заключване по пососка | 
| Товароносимост при 4 км/ч | 1200 KG | 
| Товароносимост при 6 км/ч | 1000 KG | 
| Статичен Товароносимост | 2000 KG | 
| Температурен диапазон (минимален) | -10 °C | 
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C | 
| Обща височина | 305 mm | 
| Обща ширина | 110 mm | 
| Общо тегло | 10.17 KG | 
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
| Изместване | 61 mm | 
| Радиус на завъртане | 187.5 mm | 
| Интерференция при завъртане | 375 mm | 
| Диаметър на купол | 111 mm | 
Колело
| Материал на тялото | Отливане | 
|---|---|
| Материал на реазбата | Полиуретан, Пресовано | 
| Лагер | Прецизен сачмен лагер | 
| Резба | Мек Резба | 
| Цвят на Колело | Медено жълто (RAL1005) | 
| Диаметър на колелото | 250 mm | 
| Ширина на Резба | 50 mm | 
| ширина на колелото | 50 mm | 
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач А | 
| Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D | 
Прилягане
| Тип на прилягане | Правоъгълна плака | 
|---|---|
| Дължина на плаката | 135 mm | 
| Ширина на плаката | 110 mm | 
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm | 
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm | 
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm | 
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm | 
| Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |