Kappa
9681FTP250P63 CL67
Core attributes
| Rakendused | Automotive, Hardware Dealer, Heavy Transport Solutions | 
|---|---|
| Toote nimi | Kappa | 
| Toote tüüp | Swivel castor with directional lock | 
| kandevõime 4 km/h | 1200 KG | 
| kandevõime 6 km/h | 1000 KG | 
| kandevõimestaatiline | 2000 KG | 
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -10 °C | 
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C | 
| üldkõrgus | 305 mm | 
| Kogulaius | 110 mm | 
| Üldine kaal | 10.17 KG | 
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
| offset | 61 mm | 
| Pööratav raadius | 187.5 mm | 
| pöörlev ühendus | 375 mm | 
| kupli läbimõõt | 111 mm | 
Ratas
| Keha materjal | Casting | 
|---|---|
| veerepinna materjal | Polyurethane, casted | 
| Laagr | Precision ball bearing | 
| ratas värv | Honey yellow (RAL1005) | 
| veerepind | Soft tread | 
| ratta läbimõõt | 250 mm | 
| veerepinna laius | 50 mm | 
| ratas laius | 50 mm | 
| veerepind (A) | 92 Shore A | 
| veerepind (D) | 42 Shore D | 
Paigaldamine
| Paigaldamise tüüp | Rectangular plate | 
|---|---|
| Plaadi pikkus | 135 mm | 
| Plaadi laius | 110 mm | 
| Plaadi augu pikkus (minimaalne) | 75 mm | 
| Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 80 mm | 
| Plaadi augu laius (minimaalne) | 75 mm | 
| Plaadi augu laius (maksimaalne) | 105 mm | 
| Plaadi augu läbimõõt | 11 mm |