Alpha stainless
8477UAD125P30-13 natural/3004
Основни атрибути
| Име на продукта | Alpha stainless |
|---|---|
| Приложения | Индустриални ползватели, Оборудване за машини и сервизи, Професионални колички за почистване |
| Вид на продукта | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
| Специални функции | Неръждаемост |
| Товароносимост при 4 км/ч | 200 KG |
| Статичен Товароносимост | 400 KG |
| Температурен диапазон (минимален) | -25 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
| Обща височина | 155 mm |
| Обща ширина | 75 mm |
| Общо тегло | 0.93 KG |
Изпълнение
| Производителност на ролката | |
|---|---|
| Шум от движение | |
| Привличане | |
| Устойчив на корозия |
Вилка
| Материал | Неръждаемост стомана, тежка |
|---|---|
| Форма Вилица | Обхват |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
| Цвят | Неръждаемост стомана, Неръждаемост стомана |
| Изместване | 40 mm |
| Радиус на завъртане | 123 mm |
| Интерференция при завъртане | 246 mm |
| Диаметър на купол | 75 mm |
Колело
| Материал на тялото | Полиамид |
|---|---|
| Материал на реазбата | Полиуретан, екструдирано |
| Лагер | Ролков лагер, Неръждаемост |
| Резба | Мек Резба |
| Цвят на Колело | Natural white |
| Диаметър на колелото | 125 mm |
| Ширина на Резба | 32 mm |
| ширина на колелото | 32 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач А |
| Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D |
Прилягане
| Тип на прилягане | Отвор за болт |
|---|---|
| Диаметър на отворите Болт | 13 mm |