Alpha stainless
8477UAD125P30-13 natural/3004
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
| Aplicações | Carrinhos de limpeza profissional, Consumidor industrial, Máquinas e equipamento para oficinas |
|---|---|
| Nome do produto | Alpha stainless |
| Características especiais | Aço inoxidável |
| Tipo de produto | Rodízio giratório com travão total |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 200 KG |
| Capacidade de carga estática | 400 KG |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -25 °C |
| Intervalo de temperatura (máximo) | 80 °C |
| altura total | 155 mm |
| Largura geral | 75 mm |
| Peso global | 0,93 KG |
Desempenho
| Desempenho do rolamento | |
|---|---|
| Ruído de movimento | |
| Desgaste | |
| Resistência à corrosão |
Suporte
| Material | Aço inoxidável, pesado |
|---|---|
| Em forma de garfo | Amplo |
| rolamento giratório | Duas filas de esferas |
| Cor | Aço inoxidável , Aço inoxidável |
| offset | 40 mm |
| Raio giratório | 123 mm |
| interferência giratória | 246 mm |
| Diâmetro do dome | 75 mm |
Roda
| Material do centro da roda | Poliamida |
|---|---|
| Material do piso da roda | Poliuretano, Injetado |
| Rolamento | Rolamento, aço inoxidável |
| Cor da roda | Natural white |
| piso | Piso macio |
| Diâmetro da roda | 125 mm |
| Largura do piso | 32 mm |
| Largura da roda | 32 mm |
| Dureza do piso (A) | 92 Shore A |
| Dureza do piso (D) | 42 Shore D |
Encaixe
| Tipo de fixação | Furo da rosca |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 13 mm |