CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Delta twin带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁材质制造,具有优异的承载强度,配备精密滚珠轴承的旋转机构确保平稳转向。车轮轮体采用铝制材料,表面覆盖弹性轮胎,黑色,硫化处理,提供良好的减震性能和地面保护,轮毂内置精密滚珠轴承保证顺畅滚动。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为178毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载600公斤,在6公里/小时速度下可承载480公斤,静载荷能力高达1200公斤。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足高强度工业应用需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
坚固的结构
重钢外壳,承载能力强
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
通过载荷分布保护地板
双轮分担负载并减少地面压痕