跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Delta twin万向脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架结构,转向系统使用精密滚珠轴承确保灵活操作。车轮采用铝制轮体设计,表面覆盖黑色硫化弹性轮胎,轮毂内置精密滚珠轴承保证平稳运行,轮径为125毫米。产品总高度为178毫米,结构紧凑适合各种工业应用。动态承载能力在4公里/小时速度下可达600公斤,在6公里/小时速度下可达480公斤,静态承载能力高达1200公斤,能够满足重载运输需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备,为工业移动解决方案提供可靠的承载和操控性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
9940IEP125P63
EAN
4031582365580
S4物料编号
990837611
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
157 mm
4 公里/小时的载重
600 kg
6 公里/小时的载重
480 kg
静态载重
1200 kg
总高
178 mm
温度范围(最大)
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
4.93 kg
产品名称
Delta twin
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
105 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
Housing
颜色
透明涂层
支架形状
双轮子支架
材料
铸铁或锻铁,重
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
136 mm
转向干涉
253 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
126.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
68 岸 A
轮体材料
胎面材料
弹性轮胎,黑色,硫化
胎面宽度
50 mm
直径
125 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
黑色
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
坚固的结构
重钢外壳,承载能力强
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
通过载荷分布保护地板
双轮分担负载并减少地面压痕
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 125 mm
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 125 mm
Delta twin
9942IEP125P63

Delta twin带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁材质制造,具有优异的承载强度,配备精密滚珠轴承的旋转机构确保平稳转向。车轮轮体采用铝制材料,表面覆盖弹性轮胎,黑色,硫化处理,提供良好的减震性能和地面保护,轮毂内置精密滚珠轴承保证顺畅滚动。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为178毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载600公斤,在6公里/小时速度下可承载480公斤,静载荷能力高达1200公斤。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足高强度工业应用需求。

125 mm
178 mm
600 kg
125 mm
178 mm
600 kg
变体
固定脚轮 125 mm
固定脚轮 125 mm
Delta twin
9948IEP125P63

Delta twin固定脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮装配125毫米直径车轮,轮体采用铝制材料,胎面为黑色硫化弹性轮胎,提供优异的减震性能和地面保护,轮毂内置精密滚珠轴承保证平稳运行。产品总高度为178毫米,静态承载能力达1200公斤。动态承载方面,在4公里/小时速度下可承载600公斤,在6公里/小时速度下可承载480公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备,为重载工业应用提供可靠的移动解决方案。

125 mm
178 mm
600 kg
125 mm
178 mm
600 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 125 mm
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 125 mm
Delta twin
9942IEP125P63

Delta twin带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁材质制造,具有优异的承载强度,配备精密滚珠轴承的旋转机构确保平稳转向。车轮轮体采用铝制材料,表面覆盖弹性轮胎,黑色,硫化处理,提供良好的减震性能和地面保护,轮毂内置精密滚珠轴承保证顺畅滚动。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为178毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载600公斤,在6公里/小时速度下可承载480公斤,静载荷能力高达1200公斤。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足高强度工业应用需求。

125 mm
178 mm
600 kg
125 mm
178 mm
600 kg
变体
固定脚轮 125 mm
固定脚轮 125 mm
Delta twin
9948IEP125P63

Delta twin固定脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮装配125毫米直径车轮,轮体采用铝制材料,胎面为黑色硫化弹性轮胎,提供优异的减震性能和地面保护,轮毂内置精密滚珠轴承保证平稳运行。产品总高度为178毫米,静态承载能力达1200公斤。动态承载方面,在4公里/小时速度下可承载600公斤,在6公里/小时速度下可承载480公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备,为重载工业应用提供可靠的移动解决方案。

125 mm
178 mm
600 kg
125 mm
178 mm
600 kg